17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

通常単価(税別)
2,1053,338
税込単価
2,3163,672
通常出荷日:1日目

少しずつ回すことができるオフセットマイナスドライバー。【特長】・両方の先端部はそれぞれ角度が異なってお...

詳細を確認
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オフセットマイナスドライバー:関連画像

イメージ1

オフセットマイナスドライバー:関連画像

イメージ2

型番適合ネジ刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸径
φmm
全長
mm
質量
g
オフセット量
mm
600-2M2.50.6451001412.0
600-3M30.85.551001513.0
600-4M416.561102314.0
600-5M51.2861252916.0
600-6M61.61081505818.0
600-7M821381757019.0

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
4
0.6
100
5
14
M2.5
1個
5.5
0.8
100
5
15
M3
1個
6.5
1
110
6
23
M4
1個
8
1.2
125
6
29
M5
1個
10
1.6
150
8
58
M6
1個
13
2
175
8
70
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
1日目
2,105
( 2,316 )
1日目
2,275
( 2,503 )
1日目
2,377
( 2,615 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
3,338
( 3,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

少しずつ回すことができるオフセットマイナスドライバー。
【特長】
・両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことが可能。
【用途】
・通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットマイナスドライバー マイナス(-) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オートバイ整備
5
満足度:5.0
通常の工具ではアクセスできないような箇所で使用できるので 余分に分解せずに時間短縮になります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットマイナスドライバー マイナス(-)
マイナスドライバー マイナス(-)
マイナスドライバー(スタンダード)
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
マイナスドライバー(根元六角付き)
マイナスドライバー(電気技士用)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,105-817 -976 -1,300 -3,752 -942 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
特徴両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができま長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適ですグリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング