17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)

通常単価(税別)
1,719
税込単価
1,891
通常出荷日:1日目

53シリーズ用差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)。【特長】・差替ドライバー用ハンドル53TE...

詳細を確認
  • 先端規格
    プラス(+)
  • 軸タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • マグネット
    なし
  • サイズ
    PZ0xPZ1
  • 軸径(φ) (mm)
    3.5
  • 全長 (mm)
    120
  • 重量 (g)
    9
  • 補足
    差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。

型番:

53P-0-1-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ) イメージ
  • サイズ:PZ0xPZ1
  • 適合ネジ:M1.6-3
  • 軸径:φ3.5(直径3.5mm)
  • 全長:120mm
  • 質量:9g

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

53P-0-1-120の仕様・寸法情報

先端規格
プラス(+)
軸タイプ
単品・セット区分
単品
マグネット
なし
サイズ
PZ0xPZ1
軸径(φ)(mm)
3.5
全長(mm)
120
重量(g)
9
補足
差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
53P-0-1-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,719
( 1,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

53シリーズ用差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)。
【特長】
・差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)の型番53P-0-1-120のページです。 型番53P-0-1-120に関する仕様情報を記載しております。
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)
差替式精密ドライバーブレード
差替式精密ドライバーブレード(ヘクスローブ)
差替式精密ドライバーブレード(六角)
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,7191,170 -1,341 -1,721 -1,307 -1,694 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
先端規格プラス(+)プラス(+)組合せトルクス六角トルクス
軸タイプ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
サイズPZ0xPZ1-----
よく一緒に購入される商品

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング