17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

ヘクスローブドライバー 400

通常単価(税別)
1,3766,260特別価格
税込単価
1,5146,886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~3日目

耐衝撃性に強く、握るのに理想的なヘクスローブドライバー。【特長】・PBではカドミウムを含まず、リサイク...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
113
40
2.5
13
T3
1個
113
40
2.5
14
T4
1個
123
50
3
14
T5
1個
125
50
3
13
T6
1個
130
50
3
19
T7
1個
150
60
3
26
T8
1個
155
60
3.5
33
T9
1個
165
70
3.5
34
T10
1個
180
80
4
46
T15
1個
205
100
5
62
T20
1個
225
120
6
76
T25
1個
230
125
6
82
T27
1個
240
130
7
110
T30
1個
260
140
8
158
T40
1個
265
145
9
162
T45
1個
275
150
10
236
T50
1個
290
160
12
310
T55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
1日目
1,376
( 1,514 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
1,609
( 1,770 )
1日目
1,493
( 1,642 )
1日目
1,551
( 1,706 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,984
( 2,182 )
1日目
2,094
( 2,303 )
1日目
3,103
( 3,413 )
1日目
3,454
( 3,799 )
1日目
3,841
( 4,225 )
1日目
4,7704,088
( 4,497 )
2日目
5,4104,636
( 5,100 )
3日目
6,2605,364
( 5,900 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性に強く、握るのに理想的なヘクスローブドライバー。
【特長】
・PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造。
・何十年も渡って支持されている溝を設けたグリップは、握るのに最適な形状に製造。
・高いトルクを確実に伝えることが可能。
・ブレードはPBの独自の特殊合金で製造し、優れた硬度と靭性を実現。
・ブレード部には5桁の生産番号が記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが容易。
【用途】
・各作業のネジ締めに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
ヘクスローブドライバー:関連画像

ヘクスローブドライバー 400 イメージ

 
型番サイズ適合ネジ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
根元六角
サイズ
mm
質量
g
400-3T3M12.540113-13
400-4T4M12.540113-14
400-5T5M1.6350123-14
400-6T6M2350125-13
400-7T7M2350130-19
400-8T8M2.5360150-26
400-9T9M2.53.560155-33
400-10T10M33.570165-34
400-15T15M3.5480180-46
400-20T20M45100205-62
400-25T25M56120225-76
400-27T27M5-661252301082
400-30T30M6713024010110
400-40T40M8814026013158
400-45T45M8-10914526513162
400-50T50M101015027517236
400-55T55M121216029017310

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクスローブドライバー 400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスローブドライバー 400
スイスグリップマイナスドライバー
マイナスドライバー(スタンダード)
スイスグリップトルクスプラスドライバー
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
丸ナット用ドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,376-789 -976 -1,621 -4,385 -2,417 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング