17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式強力ドライバーハンドル 225A

通常単価(税別)
7,8297,232
税込単価
8,6127,955
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

225シリーズのブレード用差替式強力ドライバーハンドル。【特長】・高いトルクを確実に伝えることが可能。...

詳細を確認
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸径(φ) (mm)
    29
  • 全長 (mm)
    170
  • 重量 (g)
    189
  • 特徴
    ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

型番:

225A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

差替式強力ドライバーハンドルの詳細

差替式強力ドライバーハンドル イメージ

差替式強力ドライバーハンドル イメージ

製品仕様

  • 軸径:φ29(直径29mm)
  • 全長:170mm
  • 質量:189g

225Aの仕様・寸法情報

グリップタイプ
樹脂
単品・セット区分
単品
軸径(φ)(mm)
29
全長(mm)
170
重量(g)
189
特徴
ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
225A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8297,232
( 7,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

225シリーズのブレード用差替式強力ドライバーハンドル。
【特長】
・高いトルクを確実に伝えることが可能。
・ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで強く締めたい時は90°に曲げて使用することが可能。
・何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状。
・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作成。
・グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単。
【用途】
・PB225シリーズのブレード用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式強力ドライバーハンドル 225Aの型番225Aのページです。 型番225Aに関する仕様情報を記載しております。
差替式強力ドライバーハンドル 225Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式強力ドライバーハンドル 225A
差替式精密ドライバーハンドル 53TELESCOPE
差替式ドライバーハンドル 215A
PB 215 の差替ブレード用 ESD ハンドル PB 8215 A ESD
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
ビットドライバーハンドル
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格7,8291,7701,2261,4631,6413,735
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目2日目
グリップタイプ樹脂樹脂樹脂---
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
軸径(φ)(mm)293.5(使用ブレード)-293.510
全長(mm)17085105105120205
重量(g)189114347987

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました