17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

通常単価(税別)
1,6282,038
税込単価
1,7912,242
通常出荷日:1日目

特別に開発された鋼材を使用した差替式ヘクスローブドライバーブレード。【特長】・硬度と靭性の最強のバラン...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品の仕様について

専用ドライバーハンドル、他タイプのドライバービットについては以下をご覧ください。

◆ドライバーハンドル

◆ドライバービット

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)イメージ
型番サイズ適合ネジ軸長
mm
全長
mm
質量
g
215T-6T6M27015027
215T-7T7M27015027
215T-8T8M2.58016028
215T-9T9M2.58016028
215T-10T10M39017029
215T-15T15M3.510018034
215T-20T20M411019039
215T-25T25M512020042

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 軸長 L(mm)

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

軸長 L(mm)

サイズ

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
70
T6
150
27
1個
70
T7
150
27
1個
80
T8
160
28
1個
80
T9
160
28
1個
90
T10
170
29
1個
100
T15
180
34
1個
110
T20
190
39
1個
120
T25
200
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038
( 2,242 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目
1,861
( 2,047 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

特別に開発された鋼材を使用した差替式ヘクスローブドライバーブレード。
【特長】
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・差替ドライバー用ハンドル215A、8215Aのいずれかと組合わせて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換用ブレードとして
4
満足度:4.0
使用しているドライバーの交換用ブレードとして何回か購入しています。先端精度についてはしっかりしていると思います。ただ、使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
差替式精密ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) ショートタイプ
PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB215 差替式ドライバーブレード(プラス)
PB215 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,628-1,646 -1,6601,088 -1,085 -1,620 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
種類ドライバーブレード-ドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレード
先端規格トルクストルクストルクスマイナス(-)プラス(+)トルクス
軸タイプ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング