17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)

通常単価(税別)
1,1321,491
税込単価
1,2451,640
通常出荷日:1日目

215シリーズ専用の差替式マイナスドライバーブレード。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品の仕様について

専用ドライバーハンドル、他タイプのドライバービットについては以下をご覧ください。

◆ドライバーハンドル

◆ドライバービット

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

差替式ドライバーブレード(マイナス) イメージ
 
型番適合ネジ刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
215C-2M2.50.649017028
215C-3M30.85.510018033
215C-4M3.516.511019039
215C-5M4-51.2812020042

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2

  • 軸長 L(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1

先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2

軸長 L(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
4
0.6
90
170
28
1個
5.5
0.8
100
180
33
1個
6.5
1
110
190
39
1個
8
1.2
120
200
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,491
( 1,640 )
1日目
1,132
( 1,245 )
1日目
1,132
( 1,245 )
1日目
1,132
( 1,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

215シリーズ専用の差替式マイナスドライバーブレード。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・差替ドライバー用ハンドル215A、8215Aのいずれかと組合わせて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB215 差替式ドライバーブレード(プラス)
PB215 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)
差替式精密ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB225 差替式強力ドライバーブレード(プラス)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,132-1,694 -1,132 -1,620 -1,721 -2,782 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類ドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレード-ドライバーブレード
先端規格マイナス(-)トルクスプラス(+)トルクストルクスプラス(+)
軸タイプ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング