17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式ドライバーハンドル 8215A

通常単価(税別)
1,294
税込単価
1,423
通常出荷日:1日目

【特長】・PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル。・ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

詳細を確認
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 単品・セット区分
    単品
  • 全長 (mm)
    105
  • 重量 (g)
    43
  • 特徴
    ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。

型番:

8215A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

8215Aの仕様・寸法情報

グリップタイプ
樹脂
単品・セット区分
単品
全長(mm)
105
重量(g)
43
特徴
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8215A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル。
・ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバーハンドル 8215Aの型番8215Aのページです。 型番8215Aに関する仕様情報を記載しております。
差替式ドライバーハンドル 8215Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ドライバーハンドル 8215A
差替式強力ドライバーハンドル 225A
差替式精密ドライバーハンドル 53TELESCOPE
差替式ドライバーハンドル 215A
PB 215 の差替ブレード用 ESD ハンドル PB 8215 A ESD
差替ドライバーブレード
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,2947,8291,7701,2261,463949
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
グリップタイプ樹脂樹脂樹脂樹脂--
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
全長(mm)1051708510510570
重量(g)431891143474
特徴ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました