17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 先端サイズ・六角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

六角棒ドライバー(ロング)

通常単価(税別)
1,3083,660
税込単価
1,4394,026
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

オイル・ガソリンへの耐性があり、1tの卓越した耐衝撃性を持つロングドライバー。【特長】・汎用的に使用可...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1.5
175
100
764-5384
1個
2
205
120
764-5406
1個
2.5
230
140
764-5414
1個
3
255
160
764-5422
1個
4
300
200
764-5449
1個
4.5
320
220
764-5457
1個
5
345
240
764-5465
1個
6
390
280
764-5481
1個
8
440
320
764-5490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
1日目
1,689
( 1,858 )
5日目
1,822
( 2,004 )
5日目
2,201
( 2,421 )
5日目
2,714
( 2,985 )
5日目
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
1日目
3,336
( 3,670 )
3日目
3,660
( 4,026 )
2日目

詳細情報

基本情報

オイル・ガソリンへの耐性があり、1tの卓越した耐衝撃性を持つロングドライバー。
【特長】
・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
・高級で透明のCAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
・肌に優しく快適な握り心地。においを抑えるためにバニラのアロマを混ぜている。
・ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性にすぐれ長寿命。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
【用途】
・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなどに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

205L

205L

形状

形状

型番サイズ
mm
適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
軸長
mm
全長
mm
質量
205L-1.51.5M1.6-2M310017512
205L-22M2.5M412020517
205L-2.52.5M3M514023028
205L-33M4M616025539
205L-3.53.5--18027544
205L-44M5M820030060
205L-4.54.5--22032070
205L-55M6M1024034589
205L-5.55.5--260365102
205L-66M8M12-14280390133
205L-88M10M16320440232
205L-1010M12M18-20340470370
 
クラシックドライバー

クラシックドライバー

  • 長年にわたりPB SWISS TOOLSの赤いハンドルのドライバーは様々な場面で使用されている。
  • 工場内での組立てや修理・保全から家庭での工作やDIYやレジャーなど、あらゆる場面で使用可能。
  • 丸みがオーソドックスなハンドルデザインは、様々な場面において素早くネジを締めたり緩めたりする作業に最適な形状。
  • ハンドルは細身であるため、ツールバッグやツールボックスの中でかさばらない。
  • 人間工学に基づいた溝のデザインと滑らかで吸い付くような表面仕上げのハンドルにより、高いトルクをかけることも可能。
  • 高品質な透明のCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)樹脂製のハンドルは、耐衝撃性に優れ、オイルやガソリンに対して耐性がある。
  • 6本の溝とツバにより、手が前方に滑ることを防ぎ、 また、ドライバーが転がり落ちることを防ぐ。
  • 丸みを帯びたグリップエンドのデザインにより、 軸方向に強力な力をかけることが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒ドライバー(ロング)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
奥まった部分のボルト締め
5
満足度:5.0
装置の奥まった部分でネジ締めをする必要があり購入。 ボールポイントではネジが抜けやすいところ、六角なので使いやすかった。...もっと読む
1人が参考にしています。
保守用工具として使用しています
3
満足度:3.0
今まで色々なメーカーの工具を使用しています。今回このメーカーの商品は耐久性がいいと評判なのでお試しで購入してみました。実...もっと読む
0人が参考にしています。
チャンバー内部のボルト締め
5
満足度:5.0
細い穴からアクセスする必要があり、ロングタイプを探していました。 ボールポイントになっていないので、ボルトが落ちにくいこ...もっと読む
0人が参考にしています。
精密機器の修理に
4
満足度:4.0
1.5mmを購入。 長くてドライバータイプの1.5mmを探してました。 手の届かない部分は、この商品が頼りです。 硬す...もっと読む
0人が参考にしています。
精密装置の組み立て時に使用
3
満足度:3.0
精密装置の部品の組み立て時に狭い個所の締め付けの際に 手袋をしながらの使用でも持ちやすく、先が長く使いやすかった。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ドライバー(ロング)
六角棒ドライバー 205シリーズ
ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ
ドライバーセット ホルダー付
マイナスドライバー(スタンダード)
プラスドライバー(スタンダード)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,308-1,124 -1,821 -3,577 -1,021 -1,315 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角
単品/セット単品単品単品セット単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング