17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

六角棒ドライバー 205シリーズ

通常単価(税別)
1,1242,900
税込単価
1,2363,190
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

オイル・ガソリンへの耐性があり、1tの卓越した耐衝撃性を持つドライバー。【特長】・汎用的に使用可能。リ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

軸長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.89
41
764-5236
1個
1.5
70
764-5252
1個
1.27
50
764-5244
1個
2
80
764-5279
1個
2.5
90
764-5287
1個
3
100
764-5295
1個
3.5
110
764-5309
1個
4
120
764-5317
1個
5
140
764-5333
1個
6
160
764-5350
1個
7
170
764-5368
1個
8
180
764-5376
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179
( 1,297 )
3日目
1,134
( 1,247 )
3日目
1,124
( 1,236 )
3日目
1,157
( 1,273 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,286
( 1,415 )
1日目
1,411
( 1,552 )
1日目
1,556
( 1,712 )
3日目
1,857
( 2,043 )
1日目
2,224
( 2,446 )
1日目
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
2日目

詳細情報

基本情報

オイル・ガソリンへの耐性があり、1tの卓越した耐衝撃性を持つドライバー。
【特長】
・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
・高級で透明のCAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
・肌に優しく快適な握り心地。においを抑えるためにバニラのアロマを混ぜている。
・ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性にすぐれ長寿命。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
【用途】
・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなどに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

205

205

形状

形状

型番サイズ
mm
適合キャップ
スクリュー
適合セッ
スクリュー
軸長
mm
全長
mm
質量
g
205-0.890.89-M24111614
205-1.271.27M1.4M2.55012510
205-1.51.5M1.6-2M37014511
205-22M2.5M48016517
205-2.52.5M3M59018026
205-33M4M610019534
205-3.53.5--11020538
205-44M5M812022051
205-4.54.5--13023057
205-55M6M1014024573
205-5.55.5--15025581
205-66M8M12-14160270105
205-77--170280125
205-88M10M16180300174
205-1010M12M18-20200330220
 
クラシックドライバー

クラシックドライバー

  • 長年にわたりPB SWISS TOOLSの赤いハンドルのドライバーは様々な場面で使用されている。
  • 工場内での組立てや修理・保全から家庭での工作やDIYやレジャーなど、あらゆる場面で使用可能。
  • 丸みがオーソドックスなハンドルデザインは、様々な場面において素早くネジを締めたり緩めたりする作業に最適な形状。
  • ハンドルは細身であるため、ツールバッグやツールボックスの中でかさばらない。
  • 人間工学に基づいた溝のデザインと滑らかで吸い付くような表面仕上げのハンドルにより、高いトルクをかけることも可能。
  • 高品質な透明のCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)樹脂製のハンドルは、耐衝撃性に優れ、オイルやガソリンに対して耐性がある。
  • 6本の溝とツバにより、手が前方に滑ることを防ぎ、 また、ドライバーが転がり落ちることを防ぐ。
  • 丸みを帯びたグリップエンドのデザインにより、 軸方向に強力な力をかけることが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒ドライバー 205シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
精密機器の六角ネジ回しに使用
4
満足度:4.0
ちょいとお高いですが、折れない、耐久性も抜群、ボルトをなめることもほぼありません。
0人が参考にしています。
キャップボルトの脱着
5
満足度:5.0
PBの工具は手に馴染みとても使いやすいです。ヘタることもないので長持ちもすると思います。
0人が参考にしています。
キャップボルトの脱着
5
満足度:5.0
さすがPBです。とても使いやすく工具の精度もいいです。耐久性も高く摩耗することなく長く使えます。
0人が参考にしています。
六角穴付きボルトの仮締め
4
満足度:4.0
最終締め付けの前の仮締めには適していると思う。 六角レンチは本締めには適しているがクルクルと回転させにくいので。
0人が参考にしています。
製品の組み立て
4
満足度:4.0
長さがあるので使用しやすいと思います。金額的にも満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ドライバー 205シリーズ
六角棒ドライバー(ロング)
ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ
スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ
ドライバーセット ホルダー付
マイナスドライバー(スタンダード)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,124-1,308 -1,821 -2,398 -3,577 -1,021 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角
単品/セット単品単品単品単品セット単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング