17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ナット用ドライバー

通常単価(税別)
2,5305,331
税込単価
2,7835,864
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

卓越した耐衝撃性を持つドライバー。【特長】・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。100-6~9...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

口幅

(mm)

刃先幅

(mm)

適合ネジ

最小発注数量
155
4
22
2.2
0.5
M2
1個
170
5
36
2.8
1
M2.5
1個
185
6
52
3.7
1.2
M3-3.5
1個
220
11
112
6.4
2.5
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
1日目
3,425
( 3,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,918
( 3,210 )
1日目
5,331
( 5,864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

卓越した耐衝撃性を持つドライバー。
【特長】
・汎用的に使用可能。リサイクル可能なグリップ。100-6~9は軸にスパナを掛ける四角軸部付。
・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
・高級で透明のCAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
・肌に優しく快適な握り心地。においを抑えるためにバニラのアロマを混ぜている。
・耐衝撃性は1t。オイル・ガソリンへの耐性あり。
【用途】
・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなどに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

丸ナット用ドライバー196

196-5

196-5

 
形状

形状

寸法図

寸法図

型番口幅
mm
適合ネジ刃先厚
mm
軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
196-11.2M10.32.550125
196-21.5M1.2-1.60.4360135
196-32.2M20.5470155
196-42.8M2.51580170
196-53.7M3-3.51.2690185
196-64.2M41.48100200
196-75.3M529100205
196-86.4M62.511110220
196-98.4M8314120240
196-1010.5M103.518120245
 

製品詳細

クラシックドライバー

クラシックドライバー

  • 長年にわたりPB SWISS TOOLSの赤いハンドルのドライバーは様々な場面で使用されている。
  • 工場内での組立てや修理・保全から家庭での工作やDIYやレジャーなど、あらゆる場面で使用可能。
  • 丸みがオーソドックスなハンドルデザインは、様々な場面において素早くネジを締めたり緩めたりする作業に最適な形状。
  • ハンドルは細身であるため、ツールバッグやツールボックスの中でかさばらない。
  • 人間工学に基づいた溝のデザインと滑らかで吸い付くような表面仕上げのハンドルにより、高いトルクをかけることも可能。
  • 高品質な透明のCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)樹脂製のハンドルは、耐衝撃性に優れ、オイルやガソリンに対して耐性がある。
  • 6本の溝とツバにより、手が前方に滑ることを防ぎ、 また、ドライバーが転がり落ちることを防ぐ。
  • 丸みを帯びたグリップエンドのデザインにより、 軸方向に強力な力をかけることが可能。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ナット用ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ナット用ドライバー
スタビーマイナスドライバー 丸軸
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
マイナスドライバー(電気技士用)
ドライバーセット ホルダー付
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,530-1,379 -1,351 -4,385 -989 -3,577 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品セット
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング