17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビーマイナスドライバー 丸軸

通常単価(税別)
1,3792,508
税込単価
1,5172,759
通常出荷日:1日目~3日目

耐衝撃性に強く、握るのに理想的なスタビーマイナスドライバー。【特長】・グリップは木やコットンから生まれ...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スタビーマイナスドライバーの詳細

スタビーマイナスドライバー:関連画像

スタビーマイナスドライバー 135 イメージ

スタビーマイナスドライバーの寸法

品番 適合ネジ 刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
135-2 M2.5 0.6 4 4 30 75 30
135-3 M3 0.8 5.5 4 30 75 30
135-4 M3.5 1 6.5 5 30 75 32
135-5 M4-5 1.2 8 6 30 80 45
135-6 M6 1.6 10 7 30 80 49
135-7 M8 2 13 8 40 95 76

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
4
0.6
75
30
4
29
M2.5
1個
5.5
0.8
75
30
4
30
M3
1個
6.5
1
75
30
5
32
M3.5
1個
8
1.2
80
30
6
45
M4-5
1個
10
1.6
80
30
7
49
M6
1個
13
2
95
40
8
76
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
3日目
1,420
( 1,562 )
1日目
1,379
( 1,517 )
1日目
1,811
( 1,992 )
1日目
2,078
( 2,286 )
1日目
2,508
( 2,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性に強く、握るのに理想的なスタビーマイナスドライバー。
【特長】
・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレート)で製造
・何十年も渡って支持されている溝を設けたグリップは、握るのに最適な形状に製造
・高いトルクを確実に伝えることが可能
・ブレードはPBの独自の特殊合金で製造し、優れた硬度と靭性を実現
・ブレード部には5桁の生産番号が記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが容易
【用途】
・各作業のネジ締めに最適
・狭い場所に最適なスタビータイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビーマイナスドライバー 丸軸のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
小スペースでの締結用
4
満足度:4.0
小スペースでのボルト締結用に購入しました。 グリップ性も良く確実に回せて良いですが、価格がもっと安いと良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーマイナスドライバー 丸軸
丸ナット用ドライバー
スイスグリップマイナスドライバー
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
プラスドライバー(スタンダード)
マイナスドライバー(根元六角付き)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,379-2,530 -799 -3,103 -1,315 -3,804 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング