17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マイナスドライバー マイナス(-)

通常単価(税別)
8175,351特別価格
税込単価
8995,886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

卓越した耐衝撃性をもつ汎用的に使用可能なドライバー。【特長】・過去数十年の間に数百万本を販売した実績豊...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
2
0.3
125
50
2.5
485-0769
12
M1.2
1個
3.5
0.5
240
150
3.5
485-0793
34
M2
1個
4
0.6
245
150
4
485-0815
44
M2.5
1個
4
0.6
295
200
4
485-0823
48
M2.5
1個
5.5
0.8
300
200
5
485-0831
71
M3
1個
5.5
0.8
350
250
5
-
78
M3
1個
5.5
0.8
400
300
5
-
86
M3
1個
6.5
1
305
200
6
-
93
M3.5
1個
6.5
1
405
300
6
-
114
M3.5
1個
10
1.6
620
500
8
-
285
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
1日目
1,493
( 1,642 )
1日目
1,617
( 1,779 )
1日目
1,878
( 2,066 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,294
( 2,523 )
1日目
2,688
( 2,957 )
1日目
2,274
( 2,501 )
1日目
2,951
( 3,246 )
1日目
5,3514,852
( 5,337 )
1日目

詳細情報

基本情報

卓越した耐衝撃性をもつ汎用的に使用可能なドライバー。
【特長】
・過去数十年の間に数百万本を販売した実績豊かなドライバー。
・手になじむグリップ表面と、人間工学に配慮したデザインの溝により、大きなトルクを加えることが可能。
・高級で透明の CAB材料は衝撃に非常に強く、耐油性、耐ガソリン性があり、リサイクル可能。
【用途】
・工業界、組立て現場、修理、職人による手工業、DIY、ホビーなど、あらゆる分野で使用されている。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 6本の溝とツバにより、手が前方に滑ることを防ぎ、 また、ドライバーが転がり落ちることを防ぐ。
  • 人間工学に基づいたハンドルデザインにより、 精密な作業にも最適。
  • 丸みを帯びたグリップエンドのデザインにより、 軸方向に強力な力をかけることが可能。
 

マイナスドライバー(軸長ショート~ロングタイプ)

140-2-200

140-2-200

形状

形状

型番適合ネジ刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
140-00-30M1.20.322.53010511
140-00-50M1.20.322.55012512
140-00-125M1.20.322.512520015
140-0-50M1.60.42.535013517
140-0-100M1.60.42.5310018520
140-1-150M20.53.53.515024034
140-1-200M20.53.53.520029038
140-2-40M2.50.6444013533
140-2-150M2.50.64415024544
140-2-200M2.50.64420029548
140-3-50M30.85.555015048
140-3-200M30.85.5520030071
140-3-250M30.85.5525035078
140-3-300M30.85.5530040086
140-4-80M3.516.568018567
140-4-200M3.516.5620030593
140-4-300M3.516.56300405114
140-5-100M4-51.28710021096
140-5-400M4-51.287400510185
140-6-500M61.6108500620285

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバー マイナス(-) のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
キャブレター調整用
5
満足度:5.0
webでの選択の仕様がわかりずらかった。製品はよかったです。
0人が参考にしています。
オートバイ整備
5
満足度:5.0
マイナスの先端が、ネジにしっかりと合うので 安心して力を掛けられます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバー マイナス(-)
マイナスドライバー(スタンダード)
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
マイナスドライバー(根元六角付き)
マイナスドライバー(電気技士用)
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格817-976 -1,300 -3,752 -942 -3,103 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング