17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイナスドライバー(セットスクリュー用)

通常単価(税別)
1,3512,654
税込単価
1,4862,919
通常出荷日:1日目

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適なマイナスドライバー。【特長】・...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
マイナスドライバー(セットスクリュー用):関連画像

マイナスドライバー(セットスクリュー用) イメージ1

 
マイナスドライバー(セットスクリュー用):関連画像

マイナスドライバー(セットスクリュー用) イメージ2

 

マイナスドライバー(セットスクリュー用)の寸法

106-1

  • 適合セットスクリュー:M4
  • 刃先厚:0.6mm
  • 軸径:φ3(軸径:3mm)
  • 軸長:100mm
  • 全長:190mm
  • 質量:28g

106-2

  • 適合セットスクリュー:M5
  • 刃先厚:0.8mm
  • 軸径:φ4(軸径:4mm)
  • 軸長:110mm
  • 全長:205mm
  • 質量:40g

106-3

  • 適合セットスクリュー:M6
  • 刃先厚:1mm
  • 軸径:φ5(軸径:5mm)
  • 軸長:120mm
  • 全長:220mm
  • 質量:58g

106-4

  • 適合セットスクリュー:M8
  • 刃先厚:1.2mm
  • 軸径:φ6(軸径:6mm)
  • 軸長:130mm
  • 全長:235mm
  • 質量:77g

106-5

  • 適合セットスクリュー:M10
  • 刃先厚:1.6mm
  • 軸径:φ8(軸径:8mm)
  • 軸長:140mm
  • 全長:250mm
  • 質量:124g

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
3
0.6
190
100
3
28
1個
4
0.8
205
110
4
40
1個
5
1
220
120
5
58
1個
6
1.2
235
130
6
77
1個
8
1.6
250
140
8
124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,351
( 1,486 )
1日目
1,525
( 1,678 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
2,224
( 2,446 )
1日目
2,654
( 2,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適なマイナスドライバー。
【特長】
・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレート)製。
・肌に優しく、耐衝撃性に優れ、手入れも簡単なグリップ。
・高いトルクを確実に伝えられる、溝を設けたグリップ形状。
・優れた硬度と靭性を兼ね備える、PB独自の特殊合金製ブレード。
・ブレード部に記された5桁の生産番号で、原料段階の製造過程まで追跡が可能。
・ブレード先端はテーパー加工。
【用途】
・セットスクリュー用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバー(セットスクリュー用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スロージェットのつけ外し
5
満足度:5.0
何故か2番だけ持っていなかったので購入しました。 ヨシムラTM-MJN24のマニュアルによると、スロージェット用の推奨工...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
マイナスドライバー マイナス(-)
マイナスドライバー(電気技士用)
マイナスドライバー(スタンダード)
丸ナット用ドライバー
マイナスドライバー(根元六角付き)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,351-854 -989 -1,021 -2,530 -3,804 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング