17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 6日以内

マイナスドライバー(根元六角付き)

通常単価(税別)
3,7526,260特別価格
税込単価
4,1276,886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

フィット感に富んだマイナスドライバー(根元六角付き)。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

補足

最小発注数量
8
1.2
270
160
7
118
M4-5
根元六角サイズ10
1個
10
1.6
300
180
8
171
M6
根元六角サイズ13
1個
13
2
325
200
9
221
M8
根元六角サイズ13
1個
16
2.5
350
220
10
294
M10
根元六角サイズ17
1個
18
3
375
240
11
350
M12-14
根元六角サイズ17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0563,658
( 4,024 )
1日目
3,752
( 4,127 )
1日目
4,1283,730
( 4,103 )
1日目
5,3904,620
( 5,082 )
6日目
6,2605,364
( 5,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

フィット感に富んだマイナスドライバー(根元六角付き)。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性強いバランスを実現。
・ブレード根元に六角部を設けており、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことが可能。
・6本の溝とツバにより、手が前方に滑ることを防ぐ。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。

商品情報

マイナスドライバー(根元六角付き)の詳細

マイナスドライバー(根元六角付き):関連画像

マイナスドライバー(根元六角付き)イメージ

マイナスドライバー(根元六角付き)の寸法

品番 適合ネジ 刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
根元六角
サイズ
mm
質量
g
102-5 M4-5 1.2 8 7 160 270 10 118
102-6 M6 1.6 10 8 180 300 13 171
102-7 M8 2 13 9 200 325 13 221
102-8 M10 2.5 16 10 220 350 17 294
102-9 M12-14 3 18 11 240 375 17 350

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバー(根元六角付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズWIHAボンダス
通常価格3,752-3,103 -3,101 -4,385 -5,5406,715
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目7日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
軸形状六角
単品/セット単品単品単品単品単品セット
マグネットなしなしなしなしなしなし
ボルスター
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング