17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールブロック(UGバイト用)

通常単価(税別)
26,79125,987
税込単価
29,47028,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】外径溝入れ/突っ切りシャンク高さ(mm):20、25

  • 用途
    外径溝入れ/突っ切り

型番:

KGBN32-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGBN32-25の仕様・寸法情報

トラスココード
667-2361
寸法 L(mm)
48
寸法 L1(mm)
25
寸法 L2(mm)
52
寸法 H2(mm)
25
寸法 H3(mm)
10.6
シャンク高さ(mm)
25
用途
外径溝入れ/突っ切り

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KGBN32-25

トラスココード

寸法 L

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 H2

(mm)

寸法 H3

(mm)

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
667-2361
48
25
52
25
10.6
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,79125,987
( 28,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
外径溝入れ/突っ切り
シャンク高さ(mm):20、25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールブロック(UGバイト用)の型番KGBN32-25のページです。 型番KGBN32-25に関する仕様情報を記載しております。
ツールブロック(UGバイト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールブロック(UGバイト用)
レンチ(UGバイト用)
ツールブロック(GWバイト用)
ツールブロック用締付けねじ
ツールブロック SBNシリーズ
QSGブレード用ツールブロック CHTBR/L
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格26,79181925,740 -13032,200 -31,690 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜1日目1日目1日目
用途外径溝入れ/突っ切り-----
よく一緒に購入される商品

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング