17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーバイド切削/シェーピングホイール

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:1日目

カーバイド切削/シェーピングホイールは硬質木材や木材、グラスファイバー、プラスチック、ラミネートの切削...

詳細を確認
  • 使用可能DREMELツール
    全ロータリーツール
  • 軸径 (mm)
    3.2
  • 被削材
    木材

型番:

EZ544
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全ロータリーツール使用可能アクセサリー
 

■仕様

型番外径(mm)軸径(mm)
54331.83.2
EZ54438.1
カーバイド切削/シェーピングホイール 仕様

■加工可能な素材
レンガ、陶器、石膏ボード、ALC、御影石、大理石、磁器、陶器タイル、硬質木材、ラミネート板、木材、エボキシ樹脂、プラスチック

EZ544の仕様・寸法情報

外径(mm)
38.1
使用可能DREMELツール
全ロータリーツール
トラスココード
407-5803
軸径(mm)
3.2
被削材
木材
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 外径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ544

外径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
38.1
407-5803
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

カーバイド切削/シェーピングホイールは硬質木材や木材、グラスファイバー、プラスチック、ラミネートの切削・形作りに最適です。金属には使用しないでください。#543はマンドレル付属です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーバイド切削/シェーピングホイールの型番EZ544のページです。 型番EZ544に関する仕様情報を記載しております。
カーバイド切削/シェーピングホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーバイド切削/シェーピングホイール
カーバイドポイント
ダイヤモンドポイント
シェーピングホイール(切削)
スチールカッター 樹脂用(切削)
電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)
メーカーDREMELDREMELDREMELボッシュミニター浦和工業
通常価格3,4007703,3934,9224,024 -26,022
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
使用可能DREMELツール全ロータリーツールENGRAVERENGRAVER---
軸径(mm)3.2-----
被削材木材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング