17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エングレービングカッター

通常単価(税別)
9931,001
税込単価
1,0921,101
通常出荷日:1日目~4日目

エングレービングカッターは、木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルー...

詳細を確認
  • 特徴
    繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工
  • 使用可能DREMELツール
    全ロータリーツール
  • 材質
    ハイス製
  • 用途
    彫刻/削り出し
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エングレービングカッター 製品仕様01
エングレービングカッター 製品仕様01

2.4mm軸

使用可能材料

エングレービングカッター 使用可能材料

規格表

エングレービングカッター 規格表01

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 入数

  • 外径(mm)

  • 軸径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

種類

入数

外径

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
電動アクセサリ
6
0.8
3.2
454-9121
10
1個
電動アクセサリ
6
2.4
3.2
454-9147
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
1日目
1,001
( 1,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

エングレービングカッターは、木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工を行うための優れたカッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エングレービングカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エングレービングカッター
マンドレル 401/402
サンフラッグ 専用チャックキー
サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用
10.8Vリチウム充電器
リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)
メーカーDREMELDREMELサンフラッグサンフラッグPanasonicマキタ
通常価格993-4283321,4157,58236,335
通常出荷日1日目〜在庫品1日目14日目1日目在庫品1日目3日目
特徴繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工-----
使用可能DREMELツール全ロータリーツール全ロータリーツール----
材質ハイス製-----
用途彫刻/削り出し-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング