17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイスピードロータリーツール3000 3000-2-30-60

ハイスピードロータリーツール3000

通常単価(税別)
13,762
税込単価
15,138
通常出荷日:1日目

選べる2タイプ!ハイスピードロータリーツールのミドルクラスモデル。【特長】・タフな作業でも本体が熱くな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10,000~28,000
  • 装着コレット (mm)
    3.2
  • 外径 (mm)
    188×56×50
  • 付属品
  • 消費電力 (W)
    100
  • 使用可能コレット (mmφ)
    0.8/1.6/2.4/3.2

型番:

3000-2-30-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3000-2-30-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
10,000~28,000
装着コレット(mm)
3.2
外径(mm)
188×56×50
付属品
消費電力(W)
100
使用可能コレット(mmφ)
0.8/1.6/2.4/3.2
電源(V)
100V(60Hz)
トラスココード
433-2792
-
-

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3000-2-30-60

電源

(V)

トラスココード

最小発注数量
100V(60Hz)
433-2792
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,762
( 15,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

選べる2タイプ!ハイスピードロータリーツールのミドルクラスモデル。
【特長】
・タフな作業でも本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
・キャップを外すだけでカンタンにカーボンブラシの交換が可能。 長期間お使いいただくため のメンテナンスをカンタンに行えます。
・10,000回転/分から最大28,000回転/分まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。
・ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィット!
・アクセサリーを素早くカンタンに交換できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスピードロータリーツール3000の型番3000-2-30-60のページです。 型番3000-2-30-60に関する仕様情報を記載しております。
ハイスピードロータリーツール3000のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
研磨用
3
満足度:3.0
研磨用ツールとして購入しました。特定の商品を希望していたわけではなく、カタログで検索していて目に入ったので購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。
リューターとして
4
満足度:4.0
部品の現地加工などでリューターが必要になる場面があるので準備しています。結構大振りですが、使い勝手は悪くないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスピードロータリーツール3000
ストレートモータスピンドル(1756)
アルティマオートトルクセット
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
電着ダイヤモンドバーNキット
メーカーDREMELナカニシアルゴファイルジャパン日本精密機械工作日本精密機械工作柳瀬
通常価格13,762184,96011,29454,29452,14040,320
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体セット本体本体セット
無負荷回転数(min-1)10,000~28,00060,0001800~125004000~380004000~3500060000
装着コレット(mm)3.20.5~6.353 / 2.353 / 2.343 / 2.343
外径(mm)188×56×503024.528.327.819
付属品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング