17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

仕上げ研磨用バフ(軽い研磨や汚れ落とし)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

仕上げ研磨用バフ(軽い研磨や汚れ落とし)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

511E

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽い研磨や汚れ落としに最適です。目の細かい#512は特に真ちゅうのサビ取り等に最適です。

ご注意

  • 15,000回転/分以下の回転数でご使用ください。
    #EZ402または#402マンドレルをご使用ください(別売)。

指定中の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
バフ
材質
ナイロン系
外径(mm)
23.8
軸径(mm)
3.2
粒度(#)
180/280
入数
各1
詳細用途
軽い研磨や汚れ落としに最適
使用可能DERMELツール
全ロータリーツール
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト