17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フェルト製ポリッシング用ホイール

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:4日目

【特長】・フェルト製で金属やプラスチックの磨きに最適【用途】・金属類、メッキ、プラスチック、アクリル樹...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

外径

(mm)

入数

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12.7
6
407-4602
10
3個
9.5
1
407-4645
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
4日目
500
( 550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルト製で金属やプラスチックの磨きに最適
【用途】
・金属類、メッキ、プラスチック、アクリル樹脂など

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番最大幅(mm)軸径(mm)
41412.73.2
4229.5
42925.4
  • 全ロータリーツール使用可能アクセサリー

■加工可能な素材

アルミニウム、メッキ、銅、貴金属、硬化鉄、銀、軟質金属、ステンレス、プラスチック、アクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルト製ポリッシング用ホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルト製ポリッシング用ホイール
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
酸化アルミ研磨用ホイール
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
FFホイール(研磨・ふき取り用)
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
メーカーDREMEL柳瀬DREMELミスミ柳瀬トラスコ中山
通常価格5001,0752,8002,856871 -7,072
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
用途磨き磨き研磨磨き磨き磨き
種類バフバフホイールバフバフバフ
材質フェルトフェルト-フェルトフェルトフェルト
軸径(mm)3.233.2366
詳細用途金属やプラスチックの磨き-金属のクリーニング・バリ取り、サビ取り・磨き---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング