ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニソー 670

通常単価(税別)
5,2974,248
税込単価
5,8274,673
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンパクトな電動のこぎりとして木材・プラスチックの切断に使用できます。

型番:

670
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

670の仕様・寸法情報

のこ刃外径(mm)
31.8
最大切り込み深さ(mm)
6.35
内径(mm)
9.2
トラスココード
408-7666
付属品
ミニソー用替刃 546mmx1枚入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2974,248
( 4,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな電動のこぎりとして木材・プラスチックの切断に使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • のこ刃寸法:外径31.8mm
  • 最大切り込み深さ:6.35mm

【付属品】ミニソー用替刃/1枚

使用方法・使用事例

使用事例

ミニソー 使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニソー 670の型番670のページです。 型番670に関する仕様情報を記載しております。
ミニソー 670のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材および樹脂の切断
5
満足度:5.0
DREMELのリュータが簡易ノコギリになり、とても便利。 回転数をしっかりと設定すれば、安定して切断ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニソー 670
RELIEF 六角軸 回転ヤスリ カッター目
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.4
スチールカッター 樹脂用切り抜き
ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6 BC1573
超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット
メーカーDREMELイチネンアクセスミニターミニターミニターアクセル
通常価格5,2971,7531,65016,886 -7,1633,098
通常出荷日1日目50日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
のこ刃外径(mm)31.8-----
最大切り込み深さ(mm)6.35-----
内径(mm)9.2-----
トラスココード408-7666-----
付属品ミニソー用替刃 546mmx1枚入り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング