17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

構成刃超硬カッター

通常単価(税別)
4,8185,742特別価格
税込単価
5,3006,316特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

構成刃超硬カッターは、グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6.4
408-7755
10
1個
7.9
408-7763
10
1個
7.9
408-7771
10
1個
7.9
408-7780
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8183,862
( 4,248 )
1日目
5,5144,633
( 5,096 )
1日目
5,7425,142
( 5,656 )
1日目
5,0574,715
( 5,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

構成刃超硬カッターは、グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイル等の大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 3.2mm軸
  • 全ロータリーツール使用可能アクセサリー
構成刃超硬カッター 外形図01
型番入数最大幅
993116.4mm
993317.9mm
993417.9mm
993517.9mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

構成刃超硬カッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂や木材の粗削り
5
満足度:5.0
構成刃先のため、とても良く削ることができて、作業効率が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
構成刃超硬カッター
超硬カッター(面取りや材料除去)
超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー
超硬バーセット円筒コーナーR刃型 5本組
超硬カッター アルミカット
超硬カッター(ファインクロスカット)
メーカーDREMELDREMELアルゴファイルジャパンスーパーツールミニターアルゴファイルジャパン
通常価格4,818-1,700 -3,12424,4583,138 -2,800
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目7日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径2.34mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径2.34mm
入数11----
軸径(mm)3.23.2----
用途大きな材料の切除(高速切削用)面取りや材料除去----
使用可能DREMELツール(rpm)全ロータリーツール全ロータリーツール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング