17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

研磨用ポイント 516

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

研磨用ポイント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

516

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

バリ取り、下地を損なうことなく塗料やサビを除去することが可能です。

【特長】
・研磨用ポイントは、仕上げや軽度のバリ取りに最適です。
・下地を損なうことなく塗料やサビを除去することができます

指定中の仕様・寸法情報

種類
ゴム砥石
軸径(mm)
3.2
砥石径(mm)
12.7
トラスココード
407-4998

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト