17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンディングバンド

通常単価(税別)
552600
税込単価
607660
通常出荷日:1日目

【特長】・大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

外径

(mm)

粒度

(#)

最小発注数量
6.4
60
3個
6.4
120
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目
552
( 607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。
・サンディングバンドは6個入りで、簡単に交換ができます。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

サンディングバンド 基本仕様-1

407(軸付き)

サンディングバンド 基本仕様-2

430(軸付き)

サンディングバンド 基本仕様-3

432

サンディングバンド 基本仕様-4

431

サンディングバンド 基本仕様-5

438

サンディングバンド 基本仕様-6

446

規格表

サンディングバンド 規格表

407、432は3.2mm軸付き

推奨切削条件

サンディングバンド 適用被削材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンディングバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングバンド
酸化アルミ研磨用ホイール
フラップホイール
フェルト製ポリッシング用ホイール
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
アヤバフ
メーカーDREMELDREMELDREMELDREMELトラスコ中山クロダブラシ
通常価格552-2,8002,20050023,850 -1,487 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜9日目
用途研磨研磨研磨磨き研磨磨き
種類バンドホイールフラップホイールバフ軸付フラップバフ
軸径(mm)3.23.23.23.263
使用可能DERMELツール全ロータリーツール全ロータリーツール全ロータリーツール全ロータリーツール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング