17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

通常単価(税別)
513702
税込単価
564772
通常出荷日:1日目~5日目

シリコンカーバイド砥石は石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属用に設計されています。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
3.2
407-5455
3個
3.2
407-5463
3個
4.8
454-9333
3個
10.3
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
4日目
513
( 564 )
1日目
702
( 772 )
4日目
580
( 638 )
5日目

詳細情報

基本情報

シリコンカーバイド砥石は石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属用に設計されています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm 製品仕様01
シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm 製品仕様01

3.2mm軸

使用可能材料

シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm 使用可能材料

規格表

シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm
酸化アルミ砥石 軸径3.2mm
チェーンソー目立て用砥石
軸付砥石 (軸径3mm)
砥石 軸径2.34mm
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
メーカーDREMELDREMELDREMELPFERDミニタートラスコ中山
通常価格513-600 -1,186370 -2,310 -2,021 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類砥石砥石砥石砥石砥石ゴム砥石
軸径(mm)3.23.23.232.343
使用可能DERMELツール全ロータリーツール全ロータリーツール4000/8200/300シリーズ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング