17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェーンソー目立て用砥石

通常単価(税別)
1,186
税込単価
1,305
通常出荷日:1日目

チェーンソー目立て用砥石はアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に容易に行う...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

砥石径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
407-4815
3個
4.8
407-4823
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,186
( 1,305 )
1日目
1,186
( 1,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

チェーンソー目立て用砥石はアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に容易に行うための目立て用砥石です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソー目立て用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソー目立て用砥石
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
研削・研磨用ゴム砥石 ホイール
研削用ゴム砥石 GC ハード
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
精密研削用軸付砥石(軸径3mm)
メーカーDREMEL日本精密機械工作柳瀬ミニタートラスコ中山ナカニシ
通常価格1,1866,860 -6133,500 -2,480 -3,850 -
通常出荷日1日目1日目〜30日目1日目〜1日目1日目〜
形状円筒円筒円盤円筒円筒円筒
種類砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石
軸径(mm)3.231.8333
使用可能DERMELツール4000/8200/300シリーズ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング