17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンディングディスク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンディングディスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

411

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
粒度(#)
180
外径(mm)
19.1
軸径(mm)
3.2
トラスココード
407-4572
用途詳細
木材や金属の研磨
使用可能DREMELツール
全ロータリーツール
RoHS?
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト