17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プルスタッド PSシリーズ

通常単価(税別)
2,9675,962
税込単価
3,2646,558
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・折れず曲がらず抗張力網材を使用・浸炭焼入・木目状のセンイ層・総研磨仕上・引きねじ:M12,M...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

引きねじ

全長

(mm)

機械メーカー

仕様

最小発注数量
M12
48
-
BT35 MAS-1 標準型
1個
M12
48
-
BT35 MAS-2 標準型
1個
M24
110
-
BT50
1個
M12
44
-
BT30 CKD
1個
M16
54
-
IT40
1個
M24
112
オークマ
BT50
1個
M24
85
ヤマザキマザック
BT50
1個
M16
54.6
ヤマザキマザック
BT40
1個
M24
65.2
ヤマザキマザック
BT50 端面研磨
1個
-
-
ヤマザキマザック
BT40 ANSI型 PS-G58
1個
M16
44.1
ヤマザキマザック
BT40 端面研磨
1個
M12
45
キタムラ機械
BT35
1個
-
-
オークマ
テーパNO.40(NC5-63) MX-55VA
1個
M24
85
森精機製作所
IT50
1個
M12
31.8
岡田メカニカ
BT30
1個
M12
43
碌々産業
BT35
1個
M12
53
松浦機械製作所
BT35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967
( 3,264 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
4,821
( 5,303 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
4,821
( 5,303 )
3日目
3,191
( 3,510 )
3日目
3,442
( 3,786 )
3日目
3,595
( 3,955 )
3日目
5,016
( 5,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,442
( 3,786 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
5,962
( 6,558 )
3日目
3,270
( 3,597 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れず曲がらず抗張力網材を使用
・浸炭焼入
・木目状のセンイ層
・総研磨仕上
・引きねじ:M12,M16,M24

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルスタッド PSシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシニング用
4
満足度:4.0
品質面で特に不満な点は無いです。プルスタッドに関しては精度を気にしたことが無いので特に何も気にせず使用しています。価格が...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルスタッド PSシリーズ
PSB プルスタッド BT
プルボルト BTシリーズ
プルスタッド(中心穴付)
プルスタッド JBS/MAS規格
BT30-DTB12用プルスタッド
メーカー日研工作所NTツールVERTEXユキワ精工ユキワ精工MSTコーポレーション
通常価格2,967-3,069 -2,085 -3,390 -3,140 -3,172
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング