ツール用品技術窓口
【特長】テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現...
詳細を確認
・HSK Aシャンク


1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。
| テーパ | HSK40A | HSK50A | HSK63A | HSK100A |
|---|---|---|---|---|
| クランプ力 | 6.8kN | 11kN | 18kN | 45kN |
5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSK 2面拘束システム
・装着繰返精度

| テーパ | L | 繰返精度 | ||
|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||
| HSK25 | 40 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| HSK32 | 50 | |||
| HSK40 | 60 | |||
| HSK50 | 75 | |||
| HSK63 | 100 | |||
| HSK100 | 150 | |||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,171円 ( 32,088円 ) | 2日目 |
31,356円 ( 34,492円 ) | 2日目 |
31,356円 ( 34,492円 ) | 2日目 |
31,356円 ( 34,492円 ) | 2日目 |
31,356円 ( 34,492円 ) | 2日目 |
33,798円 ( 37,178円 ) | 2日目 |
31,356円 ( 34,492円 ) | 2日目 |
33,798円 ( 37,178円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~