ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内側テーパ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HSKモールステーパスリーブ

通常単価(税別)
25,976
税込単価
28,574
通常出荷日:5日目

【特長】MT1~MT4までのドリル・リーマ用です。(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

詳細を確認

型番:

HSK100A-MTA2-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSK100A-MTA2-125の仕様・寸法情報

内側テーパ
MT2
全長(mm)
125
重量(g)
2300
主軸側適用ホルダ
HSK100A
先端チャック部外径(mm)
32
チャック部長さ(mm)
86

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・HSK Aシャンク

HSKモールステーパスリーブ HSKシャンク非対称説明図
HSK Aシャンクとは、ISO 12164-1(DIN69893-1)に基づく中空の1/10ショートテーパ&テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャンクです。
形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。
・ドライブキー溝の深さが異なる。
・U溝の幅が異なる。
・一方にVノッチがある。
HSKモールステーパスリーブ ラインナップ集合写真

1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパHSK40AHSK50AHSK63AHSK100A
クランプ力6.8kN11kN18kN45kN

5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSKモールステーパスリーブ HSK2面拘束システム図

HSK 2面拘束システム

 

・装着繰返精度

HSKモールステーパスリーブ
テーパL繰返精度
XYZ
HSK25400.0020.0020.002
HSK3250
HSK4060
HSK5075
HSK63100
HSK100150

 

外形図

HSKモールステーパスリーブ 外形図

注意・禁止事項

・ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
・ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
・端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微少切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

型番リスト

表示件数
型番
HSK100A-MTA2-125

内側テーパ

全長

(mm)

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

先端チャック部外径

(mm)

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
MT2
125
2300
HSK100A
32
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,976
( 28,574 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
MT1~MT4までのドリル・リーマ用です。
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKモールステーパスリーブの型番HSK100A-MTA2-125のページです。 型番HSK100A-MTA2-125に関する仕様情報を記載しております。
HSKモールステーパスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSKモールステーパスリーブ
モールステーパスリーブA型(タング式) BT40
モールステーパスリーブA型(タング式) BT50
ドリルスリーブ 焼入研磨品
ロングドリルソケット
ドリルスリーブ VQシリーズ
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所田倉工具製作所田倉工具製作所VERTEX
通常価格25,9769,491 -16,398 -6,051 -13,103 -3,204 -
通常出荷日5日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング