ツール用品技術窓口
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックCFRPエンドミル タイプH ECH□□-SD
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):11665円~
通常出荷日:2日目
協同油脂
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
通常価格(税別):3343円~
通常出荷日:1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクドリル TDシリーズ
通常価格(税別):3387円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
鉄工用ドリル(シンニング付き) SDXJP9/10/11/12
通常価格(税別):3416円~
通常出荷日:3日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユキワ精工
ロックナット NDN/SGNシリーズ
ユキワ精工
通常価格(税別):5107円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2160円~
通常出荷日:在庫品1日目
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2992円~
通常出荷日:3日目

【特長】・HSKテーパタイプのゼロフィット型スリムチャックです。
機械主軸も2~3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01~0.04mmと振れが発生した場合、
Zero Fit Holder で振れ精度を0.001~0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。

Fig.1
・HSK Aシャンク


1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50A以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。
| テーパ | HSK40A | HSK50A | HSK63A | HSK100A |
|---|---|---|---|---|
| クランプ力 | 6.8KN | 11KN | 18KN | 45KN |
5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSK 2面拘束システム
・装着繰返精度

| テーパ | L | 繰返精度 | ||
|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||
| HSK25 | 40 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| HSK32 | 50 | |||
| HSK40 | 60 | |||
| HSK50 | 75 | |||
| HSK63 | 100 | |||
| HSK100 | 150 | |||

Fig.1はHSK63A-SZF25C-135のみが対象です。




| 100mm先端での振れ調整範囲 (200mm先端なら、2倍の値が調整範囲) | ||
|---|---|---|
| SZF 6 | L<150 | 0.050mm/直径 |
| L≧150 | 0.040mm/直径 | |
| SZF10 | 0.050mm/直径 | |
| SZF16 | 0.040mm/直径 | |
| SZF25 | 0.025mm/直径 | |
| CZF20 | 0.050mm/直径 | |
| CZF25 | 0.050mm/直径 | |
| CZF32 | 0.030mm/直径 | |
この値はここまで調整出来るという最大値です。
実際の使用では、この値の70%を調整範囲として下さい。


振れ調整用レンチ 9ZFL
必ず、調整範囲内で調整してください。もし、調整範囲を越えて調整した場合、カムの戻りが重くなる場合があります。




M/C主軸にて

ツールプリセッタにて
■刃物に応じて、スリムチャック型”SZF”とミーリングチャック型”CZF”を選択出来ます。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,803円 ( 43,783円 ) | 2日目 |
43,694円 ( 48,063円 ) | 2日目 |
47,765円 ( 52,542円 ) | 2日目 |
【特長】
・HSKテーパタイプのゼロフィット型スリムチャックです。

タンガロイ
コレットチャックホルダ C-ER


ユキワ精工
SGコレット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
4通常価格(税別):9,666円~

日研工作所
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50
4通常価格(税別):47,108円~

アルプスツール
コレットホルダ(Metric仕様)
0通常価格(税別):14,116円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

聖和精機
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
0通常価格(税別):32,100円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

大昭和精機
ドリルタッパ用タップホルダ
4.7通常価格(税別):6,773円~

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
0通常価格(税別):8,069円