17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100

通常単価(税別)
45,58853,936
税込単価
50,14759,330
通常出荷日:3日目

【特長】●高圧センタスルー対応で高速回転仕様です。●主軸・シャンク形状:HSK-A

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・HSK Aシャンク

HSK高速回転用スリムチャック HSKシャンク非対称説明図
HSK Aシャンクとは、ISO 12164-1(DIN69893-1)に基づく中空の1/10ショートテーパ&テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャンクです。
形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。
  • ドライブキー溝の深さが異なる。
  • U溝の幅が異なる。
  • 一方にVノッチがある。
HSK高速回転用スリムチャック ラインナップ集合写真

1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50A以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパHSK40AHSK50AHSK63AHSK100A
クランプ力6.8kN11kN18kN45kN

5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSK高速回転用スリムチャック HSK2面拘束システム図

HSK 2面拘束システム

 

・装着繰返精度

HSK高速回転用スリムチャック
テーパL繰返精度
XYZ
HSK25400.0020.0020.002
HSK3250
HSK4060
HSK5075
HSK63100
HSK100150

 

外形図

HSK高速回転用スリムチャック 外形図

注意・禁止事項

  • ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
  • ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
  • 端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微少切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

最高回転数

(min-1)

適用コレット

重量

(g)

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
6.0以下
-
0.7~6
105
19.5
20000
SK6
1200
62
1個
10.0以下
1.0以上
1.75~10
105
27.5
20000
SK10
2600
57
1個
10.0以下
1.0以上
1.75~10
120
27.5
20000
SK10
2900
74
1個
16.0以下
2.0以上
2.75~16
120
40
20000
SK16
3200
86
1個
-
7.0以上
7.5~25.4
145
55
15000
SK25
4800
111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,588
( 50,147 )
3日目
45,777
( 50,355 )
3日目
47,074
( 51,781 )
3日目
48,075
( 52,883 )
3日目
53,936
( 59,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●高圧センタスルー対応で高速回転仕様です。
●主軸・シャンク形状:HSK-A

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSK高速回転用スリムチャック HSK-A100
スリムチャック BT40-SK
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
ミーリングチャック BT50シリーズ
ミーリングチャック BT40-C
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格45,588-27,220 -32,660 -36,532 -23,852 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜
主軸・シャンク形状HSK-ABTBTBTBT
主軸・シャンク種類HSK-ABTBTBTBT
主軸側適用ホルダHSK100AテーパNO.40テーパNO.50テーパNO.50テーパNo.40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング