ツール用品技術窓口
【特長】・記念タイプで威力倍増、便利・使い易、高精度、高剛性、高速切削
・HSK Aシャンク


1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50A以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。
| テーパ | HSK40A | HSK50A | HSK63A | HSK100A |
|---|---|---|---|---|
| クランプ力 | 6.8kN | 11kN | 18kN | 45kN |
5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSK 2面拘束システム
・装着繰返精度

| テーパ | L | 繰返精度 | ||
|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||
| HSK25 | 40 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| HSK32 | 50 | |||
| HSK40 | 60 | |||
| HSK50 | 75 | |||
| HSK63 | 100 | |||
| HSK100 | 150 | |||

【特長】
・記念タイプで威力倍増、便利・使い易、高精度、高剛性、高速切削

タンガロイ
コレットチャックホルダ C-ER


日研工作所
KMストレートコレット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
4通常価格(税別):9,666円~

日研工作所
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50
4通常価格(税別):47,108円~

アルプスツール
コレットホルダ(Metric仕様)
0通常価格(税別):14,116円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

聖和精機
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
0通常価格(税別):32,100円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

大昭和精機
ドリルタッパ用タップホルダ
4.7通常価格(税別):6,773円~

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
0通常価格(税別):8,069円