17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • 適用コレット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック
通常単価(税別)
51,30263,505
税込単価
56,43269,856
通常出荷日:3日目

【特長】・ゼロフィット型のミーリングチャックです。・2面拘束システムと1/10ショートテーパ。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

機械主軸も2~3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01~0.04mmと振れが発生した場合、
Zero Fit Holder で振れ精度を0.001~0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。

 
刃先の振れ精度を、”0”Fit することにより、
■加工面の面粗度・品質の向上
■加工穴寸法精度の向上・安定
■刃物寿命のUP
Fig.1は、振れ精度と刃物寿命の関係のグラフであり、振れ精度が21μmから3μmになると、刃物寿命は約5倍に向上します。
■Zero Fit Holder は、類似品に比べ調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構です。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 刃物寿命グラフ

Fig.1

 

外形図

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 外形図1

Fig.1

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 外形図2

Fig.2

 

使用方法・使用事例

使用方法

  • ミーリングチャック型の場合、必ずカムをフリーな位置に合わせ、その後締付金具を本体端面まで締付けて、必ず端面密着として下さい。締付けが完全でない場合、カムが空回りしますのでご注意下さい。
    また、カムがフリーな位置にいない状態で締付金具を締付けた場合、端面密着が正確に行えません。
  • カムリングのロックボルトは、飛び出し防止のため外側へ抜けない機構になっています。少し緩めるだけとして下さい。
 
(1)2ヶのロックボルトをゆるめ、カムをフリーな位置にもってくる。刃先にダイヤルゲージを当てる。

 
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像1
(2)工具ホルダを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置で止める。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像2
(3)カムリングを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置にカムをもってくる。カムリング単体でバランスがとれていますので、カムリングを回転しても、バランスに影響はありません。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像3
(4)ダイヤルゲージの読みが、一番大きい位置と一番小さい位置の中間になるように、レンチでカムを時計方向に回し調整する。もう少しもう少しと微調整するより、一旦戻して一気に目盛位置を出す方が簡単である。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像4
100mm先端での振れ調整範囲
(200mm先端なら、2倍の値が調整範囲)
SZF 6L<1500.050mm/直径
L≧1500.040mm/直径
SZF100.050mm/直径
SZF160.040mm/直径
SZF250.025mm/直径
CZF200.050mm/直径
CZF250.050mm/直径
CZF320.030mm/直径

この値はここまで調整出来るという最大値です。
実際の使用では、この値の70%を調整範囲として下さい。

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像7
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像8

振れ調整用レンチ 9ZFL

必ず、調整範囲内で調整してください。もし、調整範囲を越えて調整した場合、カムの戻りが重くなる場合があります。

 
(5)確認の意味で、工具ホルダを回し振れが調整出来たかを確認する。もし出来ていないなら、カムをフリーな状態に戻し、(2)項からやり直す。最後に、2ヶのロックボルトを締める。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像5
(6)刃物の形状によっては、先端での測定ポイントが少ない刃物もあります。この場合、刃物シャンクの円筒部にダイヤルゲージ(実線)をあてて(1)~(5)の操作を行ってください。その後、カムリングは回転させずにダイヤルゲージを刃先先端に移動させて(点線)、振れ精度を確認して下さい。もし、振れ調整が必要な場合は、カムリングは回転させずにカムのみで微調整して下さい。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像6
別作の刃物を制作される場合、刃先先端での振れ精度確認用のステボス等を設けられることを推奨します。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用方法画像9

使用事例

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用例1

M/C主軸にて

NC5ゼロフィット型ミーリングチャック 使用例2

ツールプリセッタにて

 

選定サポート情報

■刃物に応じて、スリムチャック型”SZF”とミーリングチャック型”CZF”を選択出来ます。

 
SZF型:SZF6、SZF10、SZF16、SZF25
φ0.7~25.4mm
  • コレットは高精度なP級スリムコレットかAタイプコレットをご使用下さい。
  • センタスルー用としては、SKJナット&キャップをぜひご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック SZF型
CZF型:CZF20、CZF25、CZF32
φ2~32mm
  • センタスルー用としては
    直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。
    コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。
    微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック CZF型

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
100
51.5
KM20/CCK20
1400
NC5-46
35
1個
100
59.5
KM25/CCK25
1500
NC5-46
35
1個
105
51.5
KM20/CCK20
2100
NC5-63
35
1個
105
59.5
KM25/CCK25
2400
NC5-63
35
1個
120
69
KM32/CCK32
2900
NC5-63
42
1個
105
51.5
KM20/CCK20
4900
NC5-100
35
1個
105
59.5
KM25/CCK25
5300
NC5-100
35
1個
105
69
KM32/CCK32
5700
NC5-100
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,302
( 56,432 )
3日目
51,302
( 56,432 )
3日目
52,648
( 57,913 )
3日目
52,648
( 57,913 )
3日目
56,867
( 62,554 )
3日目
63,505
( 69,856 )
3日目
63,505
( 69,856 )
3日目
63,505
( 69,856 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロフィット型のミーリングチャックです。
・2面拘束システムと1/10ショートテーパ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NC5ゼロフィット型ミーリングチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NC5ゼロフィット型ミーリングチャック
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5
ミーリングチャック BT50シリーズ
ミーリングチャック BT40-C
メーカー日研工作所聖和精機聖和精機日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格51,302-25,484 -32,100 -47,108 -36,532 -23,852 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜
主軸・シャンク形状NC5BTBTMT(モールステーパ)BTBT
主軸・シャンク種類NC5BTBTMCM(日研)BTBT
主軸・シャンク番号5405055040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング