17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3LOCKミニミニチャック MBT40

3LOCKミニミニチャック MBT40
通常単価(税別)
40,25545,866
税込単価
44,28150,453
通常出荷日:3日目

【特長】・高速回転仕様です。30,000min-1&G2.5。口元締まり・強力把握、振れ精度3...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BT2面拘束主軸で、即3面拘束で使用出来ます。

3LOCKミニミニチャック 関連商品集合画像
 

1. 減衰効果の威力
日研ドリームカットホルダで実証済みのとおり、減衰効果により刃具寿命が3~5倍。
角ガイド機・リニアガイド機共に快適切削

3LOCKミニミニチャック 減衰効果グラフ
 

2. 切削力を生む機構-内圧LOCK・内張りの威力
内張りクランプ機構
最大引込力を瞬時にロックするシステム

  • 皿バネによるツールのクランプ機構は、永年使用時クランプ力が低下します。
  • 3LOCKは、ツール引込時の瞬時に出る最大引込力を瞬時にロックするシステムです。
  • 切削トルクは、BTツールに比べ大幅に低減され、快適切削が実現します。
3LOCKミニミニチャック 最大引込力イメージグラフ
3LOCKミニミニチャック 内張りの威力イメージ図
3. 高速回転による、熱膨張による
   スピンドルテーパの広がりにテーパコーンが追従結合

テーパ密着:端面密着=90%:10% が実現

4. 2LOCK・3LPCK(+)TiNベアリングの威力
3LOCKミニミニチャック 精度イメージ図
5. 剛性大幅アップ
横型M/Cで突出長の長いツールを用いる時、3LOCKツールが威力を発揮。
3LOCKミニミニチャック 突出長の長いツールを用いた時の参考図1

深穴ボーリング

3LOCKミニミニチャック 深穴ボーリング1

被削材:アルミニューム
取代:0.23~0.27mm/直径
V:450m/min.
S:3,000min-1
F:180mm/min.

3LOCKミニミニチャック 深穴ボーリング2

被削材:アルミニューム
取代:0.5mm/直径
V:545m/min.
S:3,000min-1
F:210mm/min.

 

外形図

3LOCKミニミニチャック 外形図

★印 MMC12 : φ52.4

 

選定サポート情報

1. 3LOCKツールが主軸に挿入された時は(ツールがクランプされる前)、主軸端面とツール端面の間には隙間があります。

2. ツールがクランプされた時、テーパコーンが縮みながらツール本体が上に引き上げられ、テーパ・端面・内張りの3面拘束が実現します。
3LOCKミニミニチャック 3面拘束イメージ図
3LOCKミニミニチャック クランプ前後のイメージ図
 

金型深彫ツール
突出長の長いカッタのプランジカットにも数多くの実績があります。

3LOCKミニミニチャック 金型深彫ツール

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

重量

(g)

仕様

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
8.0以下
2.0以上
2~8
90
20
PMK8、VMK8
1400
通常型
36
1個
8.0以下
2.0以上
2~8
120
20
PMK8、VMK8
1500
通常型
43
1個
12.0以下
4.0以上
4~12
90
30
PMK12、VMK12
1700
通常型
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,255
( 44,281 )
3日目
42,366
( 46,603 )
3日目
45,866
( 50,453 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転仕様です。30,000min-1&G2.5。口元締まり・強力把握、振れ精度3μmです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3LOCKミニミニチャック MBT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3LOCKミニミニチャック MBT40
ミーリングチャック BT40-C
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40
スリムチャック BT40-SK
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格40,255-23,852 -40,518 -27,220 -32,660 -47,108 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目
主軸・シャンク形状BTBTNT(ナショナルテーパ)BTBTMT(モールステーパ)
主軸・シャンク種類MBTBTMCA(日研)BTBTMCM(日研)
主軸・シャンク番号40404040505
最高回転数(min-1)30000-----
主軸側適用ホルダテーパNO.40テーパNo.40NT40テーパNO.40テーパNO.50MT5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング