17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

3LOCKミーリングチャック MBT40

通常単価(税別)
34,62739,042
税込単価
38,09042,946
通常出荷日:3日目

【特長】・高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)で、標準仕様です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BT2面拘束主軸で、即3面拘束で使用出来ます。

3LOCKミーリングチャック 関連商品集合画像
 

1. 減衰効果の威力
日研ドリームカットホルダで実証済みのとおり、減衰効果により刃具寿命が3~5倍。
角ガイド機・リニアガイド機共に快適切削

3LOCKミーリングチャック 減衰効果グラフ
 

2. 切削力を生む機構-内圧LOCK・内張りの威力
内張りクランプ機構
最大引込力を瞬時にロックするシステム
・皿バネによるツールのクランプ機構は、永年使用時クランプ力が低下します。
・3LOCKは、ツール引込時の瞬時に出る最大引込力を瞬時にロックするシステムです。
・切削トルクは、BTツールに比べ大幅に低減され、快適切削が実現します。

3LOCKミーリングチャック 最大引込力イメージグラフ
3LOCKミーリングチャック 内張りの威力イメージ図
3. 高速回転による、熱膨張による
   スピンドルテーパの広がりにテーパコーンが追従結合

テーパ密着:端面密着=90%:10% が実現

4. 2LOCK・3LOCK(+)TiNベアリングの威力
3LOCKミーリングチャック 精度イメージ図
5. 剛性大幅アップ
横型M/Cで突出長の長いツールを用いる時、3LOCKツールが威力を発揮。
3LOCKミーリングチャック 突出長の長いツールを用いた時の参考図1

深穴ボーリング

3LOCKミーリングチャック 深穴ボーリング1

被削材:アルミニューム
取代:0.23~0.27mm/直径
V:450m/min.
S:3,000min-1
F:180mm/min.

3LOCKミーリングチャック 深穴ボーリング2

被削材:アルミニューム
取代:0.5mm/直径
V:545m/min.
S:3,000min-1
F:210mm/min.

 

外形図

3LOCKミーリングチャック 外形図

 

選定サポート情報

技術情報

1. 3LOCKツールが主軸に挿入された時は(ツールがクランプされる前)、主軸端面とツール端面の間には隙間があります。

2. ツールがクランプされた時、テーパコーンが縮みながらツール本体が上に引き上げられ、テーパ・端面・内張りの3面拘束が実現します。
3LOCKミーリングチャック 3面拘束イメージ図
3LOCKミーリングチャック クランプ前後のイメージ図
 

金型深彫ツール
突出長の長いカッタのプランジカットにも数多くの実績があります。

3LOCKミーリングチャック 金型深彫ツール

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

重量

(g)

先端チャック部内径

(mm)

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
90
33
KM12、CCK12
1600
12
48
1個
120
33
KM12、CCK12
1900
12
48
1個
60
44
KM16、CCK16
1400
16
50
1個
90
44
KM16、CCK16
1700
16
50
1個
120
44
KM16、CCK16
2000
16
50
1個
70
52
KM20、CCK20、CCNK20
1600
20
57
1個
90
52
KM20、CCK20、CCNK20
1800
20
57
1個
120
52
KM20、CCK20、CCNK20
2200
20
57
1個
70
60
KM25、CCK25、CCNK25
1800
25
60
1個
90
60
KM25、CCK25、CCNK25
2100
25
60
1個
120
60
KM25、CCK25、CCNK25
2500
25
60
1個
85
69
KM32、CCK32
2100
32
64
1個
105
69
KM32、CCK32、CCNK32
2500
32
70
1個
120
69
KM32、CCK32、CCNK32
2800
32
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,627
( 38,090 )
3日目
35,547
( 39,102 )
3日目
35,547
( 39,102 )
3日目
35,547
( 39,102 )
3日目
36,475
( 40,123 )
3日目
36,475
( 40,123 )
3日目
36,475
( 40,123 )
3日目
37,391
( 41,130 )
3日目
38,011
( 41,812 )
3日目
38,011
( 41,812 )
3日目
38,011
( 41,812 )
3日目
39,042
( 42,946 )
3日目
39,042
( 42,946 )
3日目
39,042
( 42,946 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)で、標準仕様です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3LOCKミーリングチャック MBT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3LOCKミーリングチャック MBT40
ミーリングチャック BT40-C
ミーリングチャック BT50シリーズ
スリムチャック BT40-SK
BT/ミーリングチャック MLY BT30
メガEチャック BBT40
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所WINWELL JAPAN大昭和精機
通常価格34,627-23,852 -36,532 -27,220 -33,542 -28,560 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜8日目5日目〜
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類MBTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号404050403040
クーラント等供給方式センタースルー---センタースルーセンタースルー
主軸側適用ホルダテーパNO.40テーパNo.40テーパNO.50テーパNO.40--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング