17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)

通常単価(税別)
80,01681,360
税込単価
88,01889,496
通常出荷日:2日目

【特長】・繰返精度±2μ・大きなオーバートラベル X.Y=±7mm Z=3mm・非電導体にも使用出来る...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

位置検出・測定・芯出しが赤ランプと電子音で瞬間チェックできる三次元センサ。
測定物にスタイラスがタッチすると同時に赤ランプが点灯します。
通電方式ですので、リレー等による遅れはなく、高感度に測定することができます。

非電導体にも使用できる、内部接点式の検出機
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式) 参考画像

写真はルビーのスタイラス(別売)付です。

 

外形図

ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式) 外形図

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク形状

シャンク径

(mm)

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

柄長

(mm)

最小発注数量
MT(モールステーパ)
MT2
500
MT2
66.5
1個
ST(ストレート)
20
500
ミーリングチャックφ20
68
1個
ST(ストレート)
32
800
ミーリングチャックφ32
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,360
( 89,496 )
2日目
80,016
( 88,018 )
2日目
80,016
( 88,018 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰返精度±2μ
・大きなオーバートラベル X.Y=±7mm Z=3mm
・非電導体にも使用出来る、内部接点式の検出機です。タッチした瞬間に全周に青ランプが点灯します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)
ポイントマスタープロ
ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ストレートシャンクマイクロタッチ
ストレートシャンクタッチポイント
メーカー日研工作所大昭和精機大昭和精機大昭和精機日研工作所日研工作所
通常価格80,016-102,493 -44,724 -49,885 -34,624 -17,549 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜5日目3日目〜2日目2日目
内部接点/通電内部接点方式内部接点方式通電方式通電方式通電方式通電方式
繰り返し精度(μm)2±1(2σ)±1(2σ)±1(2σ)22
先端ボール直径(mm)44--6円筒10
XY測定圧(N)0.350.40.60.6--
Z測定圧(N)0.81.52.72.7--
よく一緒に購入される商品

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング