17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ

通常単価(税別)
55,78765,655
税込単価
61,36672,221
通常出荷日:2日目

【特長】・3次元電子式基準点検出機。・繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。・大きなオーバー...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マシニングセンタ用マイクロタッチ タッチ位置の求め方 関連画像

タッチ位置の求め方
測定子をワーク測定面にゆっくり当てますとタッチした瞬間に赤いランプが点灯します。その位置からスタイラスの直径の1/2(6÷2=3mm)を補正した所が検出点になります。

※マグネットでワークを固定するケースでは、磁力の影響でスタイラスが引き付けられ正確な測定が出来ません。

                                                    
測定値X, Y=0.35N Z=0.8N
バッテリー種類マンガン乾電池 6F22×9V×1
バッテリー持続時間連続36時間

重量
BT40-UMTX200W:2.9kg
BT50-UMTX200W:5.2kg

 

外形図

マシニングセンタ用マイクロタッチ 外形図

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
BT40
2700
1個
BT50
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,787
( 61,366 )
2日目
65,655
( 72,221 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元電子式基準点検出機。
・繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。
・大きなオーバートラベル X.Y=±7mm Z=3mm
・赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更に"ピー"と電子音を発しますので安心です。非電導体には使用出来ません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日研 マシニングセンタ用マイクロタッチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ロボドリルの位置決めに
4
満足度:4.0
二本目の購入です。 段取り作業時に役立っております。 ある程度切削油にさらされた状態でも耐える様で、2年ほどロボドリル...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日研 マシニングセンタ用マイクロタッチ
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)
ストレートシャンクタッチポイント
ストレートシャンクマイクロタッチ
マシニングセンタ用マイクロタッチ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所大昭和精機
通常価格55,787-80,016 -17,549 -34,624 -47,34049,885 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目〜
主軸・シャンク形状BT/BBT-ST(ストレート)-BT/BBTST(ストレート)
内部接点/通電通電方式内部接点方式通電方式通電方式通電方式通電方式
繰り返し精度(μm)2222-±1(2σ)
先端ボール直径(mm)64106円筒6-
XYオーバートラベル(mm)77-7712
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング