ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • 適用コレット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30

通常単価(税別)
44,896
税込単価
49,386
通常出荷日:3日目

【特長】・ゼロフィット型のミーリングチャック(BTシャンク)です。

型番:

BT30-CZF25-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT30-CZF25-100の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
30
ホルダ長さ(mm)
100
先端チャック部外径(mm)
59.5
適用コレット
KM25、CCK25
重量(g)
1600
主軸側適用ホルダ
テーパNO.30
チャック部長さ(mm)
35
補足
締付ハンドル、振れ調整用レンチは付属していません
特長1
締付ハンドル、振れ調整用レンチは付属していません
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

機械主軸も2~3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01~0.04mmと振れが発生した場合、
Zero Fit Holder で振れ精度を0.001~0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。

 
刃先の振れ精度を、”0”Fit することにより、
■加工面の面粗度・品質の向上
■加工穴寸法精度の向上・安定
■刃物寿命のUP
  Fig.1は、振れ精度と刃物寿命の関係のグラフであり、振れ精度が21μmから3μmに
 なると、刃物寿命は約5倍に向上します。
■Zero Fit Holder は、類似品に比べ調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構です。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 刃物寿命グラフ

Fig.1

 

外形図

ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 外形図1
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用方法

  • ミーリングチャック型の場合、必ずカムをフリーな位置に合わせ、その後締付金具を本体端面まで締付けて、必ず端面密着として下さい。締付けが完全でない場合、カムが空回りしますのでご注意下さい。
    また、カムがフリーな位置にいない状態で締付金具を締付けた場合、端面密着が正確に行えません。
  • カムリングのロックボルトは、飛び出し防止のため外側へ抜けない機構になっています。少し緩めるだけとして下さい。
 
(1)2ヶのロックボルトをゆるめ、カムをフリーな位置にもってくる。刃先にダイヤルゲージを当てる。

 
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像1
(2)工具ホルダを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置で止める。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像2
(3)カムリングを回転させ、ダイヤルゲージの読みの一番大きい、高い位置にカムをもってくる。カムリング単体でバランスがとれていますので、カムリングを回転しても、バランスに影響はありません。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像3
(4)ダイヤルゲージの読みが、一番大きい位置と一番小さい位置の中間になるように、レンチでカムを時計方向に回し調整する。もう少しもう少しと微調整するより、一旦戻して一気に目盛位置を出す方が簡単である。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像4
100mm先端での振れ調整範囲
(200mm先端なら、2倍の値が調整範囲)
SZF 6L<1500.050mm/直径
L≧1500.040mm/直径
SZF100.050mm/直径
SZF160.040mm/直径
SZF250.025mm/直径
CZF200.050mm/直径
CZF250.050mm/直径
CZF320.030mm/直径
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像7
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像8

振れ調整用レンチ 9ZFL

この値はここまで調整出来るという最大値です。
実際の使用では、この値の70%を調整範囲として下さい。

必ず、調整範囲内で調整してください。もし、調整範囲を越えて調整した場合、カムの戻りが重くなる場合があります。

 
(5)確認の意味で、工具ホルダを回し振れが調整出来たかを確認する。もし出来ていないなら、カムをフリーな状態に戻し、(2)項からやり直す。最後に、2ヶのロックボルトを締める。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像5
(6)刃物の形状によっては、先端での測定ポイントが少ない刃物もあります。この場合、刃物シャンクの円筒部にダイヤルゲージ(実線)をあてて(1)~(5)の操作を行ってください。その後、カムリングは回転させずにダイヤルゲージを刃先先端に移動させて(点線)、振れ精度を確認して下さい。もし、振れ調整が必要な場合は、カムリングは回転させずにカムのみで微調整して下さい。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像6
別作の刃物を製作される場合、刃先先端での振れ精度確認用のステボス等を設けられることを推奨します。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用方法画像9

使用事例

ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用例1

M/C主軸にて

ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) 使用例2

ツールプリセッタにて

 

選定サポート情報

■刃物に応じて、スリムチャック型”SZF”とミーリングチャック型”CZF”を選択出来ます。

 
  SZF型:SZF6、SZF10、SZF16、SZF25
           φ0.7~25.4mm
・コレットは高精度なP級スリムコレットかAタイプスリムコレットをご使用下さい。
・センタスルー用としては、SKJタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。
  微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) SZF型
  CZF型:CZF20、CZF25、CZF32
           φ2~32mm
・センタスルー用としては
  直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。
  コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。
  微小切粉や粉塵の侵入防止にもなり、長期間に渡って精度が安定します。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク) CZF型

型番リスト

表示件数
型番
BT30-CZF25-100

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

重量

(g)

最小発注数量
59.5
KM25、CCK25
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,896
( 49,386 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロフィット型のミーリングチャック(BTシャンク)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30の型番BT30-CZF25-100のページです。 型番BT30-CZF25-100に関する仕様情報を記載しております。
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロフィット型ミーリングチャック(BTシャンク)BT30
ミーリングチャック BT50シリーズ
ミーリングチャック BT40-C
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
スリムチャック BT40-SK
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所NTツール
通常価格44,89636,532 -23,852 -32,660 -27,220 -22,012
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目〜1日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号305040504030
ホルダ長さ(mm)100----90
主軸側適用ホルダテーパNO.30テーパNO.50テーパNo.40テーパNO.50テーパNO.40-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング