17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロエンドミル適用チップ

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・高精度正面削・直角型削・高速溝削用のチップです。逃げ角:D(15°)

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • 適用プロエンドミル

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

適用プロエンドミル

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬IC28
S20-PE22以外
10個
超硬IC50M
S20-PE22以外
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
5日目
1,080
( 1,188 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度正面削・直角型削・高速溝削用のチップです。
逃げ角:D(15°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロエンドミル適用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロエンドミル適用チップ
PHOENIX 面取り用カッタ 適用インサート
ミニタングスロット チップ
モジュラーヘッドタイプ用チップ
チップ TPKN-R
コロミル245チップ
メーカー日研工作所オーエスジーイスカルダイジェット住友電工ハードメタルサンドビック
通常価格1,080840 -1,3811,611493 -1,616 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)S(正方形)L(長方形)W(六角形)T(正三角形)S(正方形)
逃げ角D(15°)その他N(0°)N(0°)P(11°)E(20°)
利用可能コーナー数244634

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング