17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート

バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート
通常単価(税別)
61,26966,467
税込単価
67,39673,114
通常出荷日:3日目

【特長】・重切削用。高圧センタスルー対応のボーリングバーです。

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 関連商品集合画像
スクラム型切削の威力
インサートチップにかかる切削抵抗は右図に示す様に互いのカートリッジの肩部(A部)がガッチリと密着しあって完全に受けとめる機構になっています。強力切削、断続切削をものともしない秘訣はここにあります。
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート スクラム型切削の威力
精密研磨のセレーションが基本
焼入鋼に超精密研磨を行ったセレーションがRACベースの基準軸になっております。強力な推力がかかっても完全密着していますので微動もせず快適切削をしつづけます。微調整もスムーズで調整ねじによって思いのままの寸法調整が行える機構になっています。
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 精密研磨 基本セレーション形状

精密研磨 基本セレーション形状

2倍プラスアルファーの切削力
日研バランスカットは、φ25~580迄、すべて図の様に、ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削を行いますから片切れがなく、アーバのビビリ・片寄りも少なくなります。……送りを上げれば上げる程(0.2~0.4mm/rev)切粉の排出も良くなり、中荒ボーリングにはうってつけのRACシリーズです。
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 切削力紹介図
2段バランスカット
BCB-130カートリッジを左右に取付けてダブルカット方式で使用出来ます。
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 切削力紹介図2
豊富なカートリッジ・インサートチップ
標準カートリッジの他に、鋼専用、アルミ・いもの用、貫通穴用とシリーズ化しています。
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート カートリッジ・インサートチップシリーズ画
高圧センタスルー対応可
切削速度:150m/分
送り:0.4~0.6mm/rev
切込:6~10mm(径)
加工穴:φ60
被削材:合金鋼SNCM420
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 高圧センタスルー対応可1
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 高圧センタスルー対応可2

クーラントノズルは別売り

 

外形図

バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 外形図1
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート 外形図2

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

首下長(ℓ1)

(mm)

適用ホルダ

シャンクCodeNO.

ヘッドCodeNO.

重量

(kg)

スペーサCodeNO.

最小発注数量
53~70
182
NO.50
BT50-Q26-170N
26-RAC53-70
7
-
1個
70~100
205
NO.50
BT50-Q34-170
34-RAC70-85
9.5
-
1個
100~130
225
NO.50
BT50-Q42-125
42-RAC100-100
12.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,269
( 67,396 )
3日目
61,726
( 67,899 )
3日目
66,467
( 73,114 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削用。高圧センタスルー対応のボーリングバーです。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バランスカットボーリングバー(RAC)鉄・いもの用CN型インサート
TP□□インサート用 インサートホルダ 90°コーナ
簡易型バランスウェイト CKボーリングシステム
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド
SEC-マイクロユニット MUP型
SEC-マイクロユニット MUN型
メーカー日研工作所タンガロイ大昭和精機大昭和精機住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格61,269-20,330 -18,168260,000 -45,110 -51,467 -
通常出荷日3日目1日目5日目1日目1日目〜1日目
加工用途その他-----
取付け方法その他-----
チップNO.CN08-C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング