ツール用品技術窓口

確定しました

  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

旧型シンクロ用タップホルダ

旧型シンクロ用タップホルダ BT50-ZH8-90
通常単価(税別)
27,898
税込単価
30,688
通常出荷日:2日目

【特長】・旧型シンクロ用のタップホルダです。 ※在庫なくなり次第、販売中止となるため、以降は新型ZH-...

詳細を確認

型番:

BT50-ZH8-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT50-ZH8-90の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
50
ホルダ長さ(mm)
90
先端チャック部外径(mm)
23
適合タップコレット
ZMK8
重量(g)
3800
主軸側適用ホルダ
テーパNO.50

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号ホルダ長さ先端チャック部外径
BT50-ZH8-90BTBT5090mm23mm

型番リスト

表示件数
型番
BT50-ZH8-90

主軸・シャンク番号

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

最小発注数量
50
90
3800
テーパNO.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,898
( 30,688 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧型シンクロ用のタップホルダです。
 ※在庫なくなり次第、販売中止となるため、以降は新型ZH-Cタイプをご利用ください。
・微小フロート機構付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旧型シンクロ用タップホルダの型番BT50-ZH8-90のページです。 型番BT50-ZH8-90に関する仕様情報を記載しております。
旧型シンクロ用タップホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旧型シンクロ用タップホルダ
BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)
メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)
HA-M型タッパー
BTシャンクタップホルダ
メーカー日研工作所日研工作所大昭和精機大昭和精機カトウ工機ユキワ精工
通常価格27,89826,846 -44,59331,71131,663 -41,580 -
通常出荷日2日目2日目5日目5日目4日目〜1日目
主軸・シャンク形状BTBTHSK-ABTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTHSK-ABTBTBT
先端チャック部外径(mm)23-----
適合タップコレットZMK8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング