17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

タッパチャック フロート付

通常単価(税別)
27,71759,826
税込単価
30,48965,809
通常出荷日:2日目

【特長】・対話式マシニングセンタに最適タッパ、安全確実なタッピングができます。・安定トルク+スリムにな...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロータリベアリングカム

タッパチャック 製品仕様 ロータリベアリングカム

タッパのトルク変動曲線

タッパチャック トルク変動曲線

タップコレットには、すべり摩擦のない特許ベアリングカムを開発しタップの破損を防ぎます。従来のタップのように(下グラフA:B線で示す)ゴムの反発力とか摩擦抵抗によるブレーキ式と根本的に異なりますので、図のようなトルク一定曲線が得られ半永久的に、タップ作業の安全性を守り続けます。

世界一小径のタッパチャック

タッパチャック タッパチャック

太いタップをこの細身で守りきるタッパチャックは、日研製品だけです。フローティング部は単なるすべりキーではなく、多数のプリロードをかけたボールをV型配列にしています。ガタがなくスムースに摺動する秘密はここにあります。(Z38型以上)

 

外形図

タッパチャック 外形図

 

選定サポート情報

完全同期送り用

同期送りとは、機械主軸一回転につき、タップの1ピッチづつ完全同期し送れる機構です。強力把握と高い振れ精度に実績のあるスリムチャックかミーリングチャックをご使用下さい。

タッパチャック 同期送り用

微少フロート機構付き

特に大型機械で同期送りを用いる時は、微少フロート機構付きZHタッパチャックが微少な送りピッチエラーを吸収し、タップ寿命を大幅にのばす場合があります。

トルクリミッタ機構無しのZMKタップコレットとペアでご使用下さい。

タッパチャック 微少フロート機構付き

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

タッピング能力・タップサイズ(管用P)

タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)

フロート機能

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適合タップコレット

縮みフロート量

(mm)

伸びフロート量

(mm)

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

可能タップ(M以外)

最小発注数量
40
2~12
1/16~1/4
1/8~1/2
90
45
ZKG12
5
15
1500
テーパNO.40
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
40
2~12
1/16~1/4
1/8~1/2
130
45
ZKG12
15
15
1600
テーパNO.40
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
40
3~16
1/8~3/8
1/8~5/8
109
55
ZKG16
8
20
2000
テーパNO.40
U1/8~5/8、P1/8~3/8
1個
40
8~24
1/4~5/8
1/2~1
100
68
ZKG24
10
20
2100
テーパNO.40
U1/2~1、P1/4~5/8
1個
40
8~24
1/4~5/8
1/2~1
187
63
ZKG24
20
20
3500
テーパNO.40
U1/2~1、P1/4~5/8
1個
40
18~38
3/8~1
3/4~1 3/8
140
85
ZKN38
8
22
6700
テーパNO.40
U3/4~13/8、P3/8~1
1個
50
2~8
1/8~1/4
-
105
33
ZKN8
5
15
4200
テーパNO.50
U1/8~1/4
1個
50
2~12
1/16~1/4
1/8~1/2
130
45
ZKG12
15
15
4300
テーパNO.50
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
50
2~12
1/16~1/4
1/8~1/2
175
45
ZKG12
15
15
4800
テーパNO.50
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
50
2~12
1/16~1/4
1/8~1/2
220
45
ZKG12
15
15
5000
テーパNO.50
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
50
3~16
1/8~3/8
1/8~5/8
135
55
ZKG16
8
20
5200
テーパNO.50
U1/8~5/8、P1/8~3/8
1個
50
8~24
1/4~5/8
1/2~1
142
63
ZKG24
20
20
5800
テーパNO.50
U1/2~1、P1/4~5/8
1個
50
18~38
3/8~1
3/4~1 3/8
175
98
ZKN38
10
25
8300
テーパNO.50
U3/4~13/8、P3/8~1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,717
( 30,489 )
2日目
27,717
( 30,489 )
2日目
28,746
( 31,621 )
2日目
33,886
( 37,275 )
2日目
33,886
( 37,275 )
2日目
41,102
( 45,212 )
2日目
30,870
( 33,957 )
2日目
28,736
( 31,610 )
2日目
28,745
( 31,620 )
2日目
30,798
( 33,878 )
2日目
30,796
( 33,876 )
2日目
35,955
( 39,551 )
2日目
59,826
( 65,809 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対話式マシニングセンタに最適タッパ、安全確実なタッピングができます。
・安定トルク+スリムになって使い易さ更に向上!!
・無人化指向のタップ保持システム(PAT)フレなし、抜けなし、折れも無し!!
・長さ方向フロート付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッパチャック フロート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッパチャック フロート付
BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ
HA-M型タッパー
HSKシャンクSA-Ⅲ型
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)
メーカー日研工作所日研工作所カトウ工機カトウ工機大昭和精機大昭和精機
通常価格27,717-26,846 -31,663 -76,91329,288 -44,593
通常出荷日2日目2日目4日目〜6日目5日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTHSK-AHSK-AHSK-A
主軸・シャンク種類BTBTBTHSK-AHSK-AHSK-A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング