17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

自動定寸タッパチャック

通常単価(税別)
26,89859,826
税込単価
29,58865,809
通常出荷日:3日目

【特長】・ガスタップ・底付タップ・軽合金用に最適です。・機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

ホルダ長さ

(mm)

適合タップコレット

縮みフロート量

(mm)

伸びフロート量

(mm)

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

可能タップ(M以外)

最小発注数量
30
2~12
130
ZKG12
5
4
1900
テーパNO.30
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
40
2~8
120
ZKN8
3
3
1600
テーパNO.40
U1/8~1/4
1個
40
2~12
130
ZKG12
5
4
2300
テーパNO.40
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
40
3~16
150
ZKG16
5
4
2900
テーパNO.40
U1/8~5/8、P1/8~3/8
1個
40
8~24
160
ZKG24
6
7
3300
テーパNO.40
U1/2~1、P1/4~5/8
1個
40
18~38
190
ZKN38
8
10
6000
テーパNO.40
U3/4~13/8、P3/8~1
1個
50
2~8
130
ZKN8
3
3
4200
テーパNO.50
U1/8~1/4
1個
50
2~12
85
ZKG12
5
4
3400
テーパNO.50
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
50
2~12
130
ZKG12
5
4
4300
テーパNO.50
U1/8~1/2、P1/16~1/4
1個
50
3~16
135
ZKG16
5
4
4600
テーパNO.50
U1/8~5/8、P1/8~3/8
1個
50
8~24
100
ZKG24
6
7
4500
テーパNO.50
U1/2~1、P1/4~5/8
1個
50
8~24
142
ZKG24
6
7
5800
テーパNO.50
U1/2~1、P1/4~5/8
1個
50
18~38
150
ZKN38
8
10
6900
テーパNO.50
U3/4~13/8、P3/8~1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,717
( 30,489 )
3日目
26,898
( 29,588 )
3日目
27,717
( 30,489 )
3日目
28,746
( 31,621 )
3日目
33,886
( 37,275 )
3日目
41,106
( 45,217 )
3日目
27,898
( 30,688 )
3日目
28,736
( 31,610 )
3日目
28,736
( 31,610 )
3日目
30,796
( 33,876 )
3日目
35,955
( 39,551 )
3日目
35,955
( 39,551 )
3日目
59,826
( 65,809 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスタップ・底付タップ・軽合金用に最適です。
・機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸び(ZL12タイプで4mm)だけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動定寸タッパチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動定寸タッパチャック
タッパチャック フロート付
HA-M型タッパー
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)
メガシンクロタッピングホルダ C5/C6
メーカー日研工作所日研工作所カトウ工機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格26,898-27,717 -31,663 -29,288 -44,59329,300 -
通常出荷日3日目3日目4日目〜5日目5日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTHSK-AHSK-AC(ポリゴンテーパ)
主軸・シャンク種類BTBTBTHSK-AHSK-AC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング