ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT30

通常単価(税別)
13,090
税込単価
14,399
通常出荷日:2日目

【特長】・テーパ当り80%以上でビビリなし。・コンバットドリルを使用の場合、コードNo.はSL(ドリル...

詳細を確認

型番:

BT30-SLA20-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT30-SLA20-75の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
30
先端チャック部外径(mm)
50
ホルダ長さ(mm)
75
重量(g)
1300
主軸側適用ホルダ
テーパNO.30
先端チャック部内径(mm)
20
取付ボルト
M14=P1.5
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BT30-SLA20-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,090
( 14,399 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ当り80%以上でビビリなし。
・コンバットドリルを使用の場合、コードNo.はSL(ドリル専用、センタスルー対応)となる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT30の型番BT30-SLA20-75のページです。 型番BT30-SLA20-75に関する仕様情報を記載しております。
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT30
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
SLA サイドロックホルダ BT40
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
サイドロックホルダー(直付型) NT50
メーカー日研工作所大昭和精機日研工作所マンヨーツールマンヨーツール田倉工具製作所
通常価格13,09034,20313,089 -18,435 -17,51330,722
通常出荷日2日目5日目2日目5日目5日目3日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTNT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTMCA(日研)
主軸・シャンク番号305040403050
先端チャック部外径(mm)50-----
ホルダ長さ(mm)75121----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング