17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

スリムチャック BT30/40/50-SK BT30

通常単価(税別)
24,73632,357
税込単価
27,21035,593
通常出荷日:2日目

【特長】・ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルをスリムなヘッドで高精度にチャッキング...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiNベアリング内蔵で、高い振れ精度と把握力を同時に満足するスリムボディ
コレットチャック0.7mm~25.4mmの把握

●高速回転用スリムチャック MAX.40,000min-1 & G2.5

●TiNベアリングの威力

スリムチャック TiNベアリングの威力
 

●Jタップナットの用途

スリムチャック Jタップナットの用途1
標準ドリル用
スリムチャック Jタップナットの用途2
リーマ用
スリムチャック Jタップナットの用途3
タップ用
スリムチャック Jタップナットの用途4
特殊刃物用
スリムチャック Jタップナットの用途5
切粉・粉塵の侵入防止
アルミ加工にはぜひご使用ください。
スリムチャック Jタップナットの用途6
SKJ-C
穴付き刃物用にキャップ内径にOリング付きのものもあります。

Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。
刃物突出長や全長の管理にご注意ください。

 

●把握力が強く剛性度の高い秘密は?…8°テーパ

8°テーパとクサビの原理がその答です。
テーパ角度が小さいほど、求芯性が良く、しかもクサビの原理で小さなトルクでも大きな把握力が得られます。16°テーパの2倍の把握力。

スリムチャック 8°テーパ
 

●平面部押しとテーパ部押しのちがい

スリムチャック 平面部押しとテーパ部押しのちがい
 

●P級コレットの振れ精度

スリムチャック P級コレットの振れ精度
 

Jタイプナットでジェット噴射

スリムチャック Jタイプナットでジェット噴射

 

外形図

スリムチャック 外形図

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク形状

主軸・シャンク種類

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
BT
BT
30
6.0以下
-
0.7~6
21
35
60
19.5
SK6
700
テーパNO.30
33
1個
BT
BT
30
6.0以下
-
0.7~6
21
35
90
19.5
SK6
700
テーパNO.30
56
1個
BT
BT
30
10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
45
27.5
SK10
800
テーパNO.30
22
1個
BT
BT
30
10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
60
27.5
SK10
900
テーパNO.30
35
1個
BT
BT
30
10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
75
27.5
SK10
1000
テーパNO.30
50
1個
BT
BT
30
10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
90
27.5
SK10
1000
テーパNO.30
65
1個
BT
BT
30
10.0以下
1.0以上
1.75~10
30
50
120
27.5
SK10
1100
テーパNO.30
95
1個
BT
BT
30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
31
50
60
33
SK13
1000
テーパNO.30
35
1個
BT
BT
30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
31
65
75
33
SK13
1100
テーパNO.30
50
1個
BT
BT
30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
31
65
90
33
SK13
1100
テーパNO.30
65
1個
BT
BT
30
13.0以下
2.0以上
2.75~13
31
65
120
33
SK13
1200
テーパNO.30
95
1個
BT
BT
30
16.0以下
2.0以上
2.75~16
45
60
60
40
SK16
1100
テーパNO.30
37
1個
BT
BT
30
16.0以下
2.0以上
2.75~16
45
65
75
40
SK16
1200
テーパNO.30
52
1個
BT
BT
30
16.0以下
2.0以上
2.75~16
45
65
90
40
SK16
1200
テーパNO.30
67
1個
BT
BT
30
16.0以下
2.0以上
2.75~16
40
70
120
40
SK16
1300
テーパNO.30
97
1個
BT
BT
30
20.0以下
3.0以上
3.5~20
65
70
60
48.5
SK20
700
テーパNO.30
37
1個
BT
BT
30
20.0以下
3.0以上
3.5~20
70
75
75
48.5
SK20
900
テーパNO.30
52
1個
BT
BT
30
20.0以下
3.0以上
3.5~20
65
75
90
48.5
SK20
1200
テーパNO.30
67
1個
BT
BT
30
-
7.0以上
7.5~25.4
55
75
90
55
SK25
1500
テーパNO.30
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,972
( 27,469 )
2日目
26,101
( 28,711 )
2日目
25,130
( 27,643 )
2日目
25,130
( 27,643 )
2日目
24,736
( 27,210 )
2日目
26,259
( 28,885 )
2日目
27,665
( 30,432 )
2日目
25,647
( 28,212 )
2日目
26,188
( 28,807 )
2日目
26,726
( 29,399 )
2日目
27,987
( 30,786 )
2日目
27,169
( 29,886 )
2日目
26,728
( 29,401 )
2日目
28,287
( 31,116 )
2日目
29,692
( 32,661 )
2日目
31,153
( 34,268 )
2日目
31,153
( 34,268 )
2日目
31,153
( 34,268 )
2日目
32,357
( 35,593 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルをスリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムチャック BT30/40/50-SK BT30のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
マシニング機で使用
5
満足度:5.0
刃長対機械の軸干渉のため苦労していたが、このスリムチャックは、ホルダ長さもコンパクトで非常に使い勝手が良い。あと何種類か...もっと読む
4人が参考にしています。
マシニングセンターで使用
5
満足度:5.0
スリムチャックは良く使用しています。 他社メーカーの物に比べると使いがってが良い為購入しています。 直ぐに届くのも便利で...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングセンター
5
満足度:5.0
精度、耐久性、当工場では問題なく使用出来ています。 価格を下げてもらえると助かりますが、 耐久性を考えると仕方ないかと思...もっと読む
0人が参考にしています。
干渉対策
4
満足度:4.0
種類も豊富でコンパクトなツーリングなので干渉が気になる時に使用しています。価格も手頃で数本あると便利だと思います。
0人が参考にしています。
クランプの干渉対策
4
満足度:4.0
比較的コンパクトな部類に入るので使いやすいと思います。重切削は向いていないと思いますが、ドリルやタップ加工であれば問題な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムチャック BT30/40/50-SK BT30
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
スリムチャック BT40-SK
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30
BT/ミーリングチャック MLY BT30
BT/小径チャック CMZ BT30
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所大昭和精機WINWELL JAPANWINWELL JAPAN
通常価格24,736-32,660 -27,220 -25,200 -33,542 -26,231 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング