17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 最大把握径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 把握径(範囲)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

センタクーラントストレートコレット(CCKコレット)

通常単価(税別)
4,2596,032特別価格
税込単価
4,6856,635特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・全ての日研ミーリングチャックに使用でき、標準エンドミルの削性能・耐久性が3倍増です。・通常の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 基本仕様1
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 基本仕様2
溝切削
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 基本仕様3
シャンク径より刃径の大きい刃物用
例)CKFN30-25MN
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 基本仕様4
切粉・粉塵の侵入防止
アルミ加工にはぜひご使用ください。
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 基本仕様5
特別仕様として、穴付き刃物用にフロントナット内径にOリング付きのものもあります。
例)CKFN32-10C
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 基本仕様6
オイルホール付ドリルの貫通穴加工時の肩部への給水・追水

 

外形図

センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 外形図

 

選定サポート情報

型番の説明

センタクーラントストレートコレット(CCKコレット) 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

把握径(範囲)

(mm)

最小発注数量
3
38
12
3
1個
4
38
12
4
1個
5
38
12
5
1個
8
38
12
8
1個
10
38
12
10
1個
3
45
16
3
1個
4
45
16
4
1個
6
45
16
6
1個
8
45
16
8
1個
12
45
16
12
1個
6
50.5
20
6
1個
8
50.5
20
8
1個
10
50.5
20
10
1個
12
50.5
20
12
1個
16
50.5
20
16
1個
6
56
25
6
1個
8
56
25
8
1個
10
56
25
10
1個
12
56
25
12
1個
16
56
25
16
1個
20
56
25
20
1個
6
61.5
32
6
1個
8
61.5
32
8
1個
10
61.5
32
10
1個
12
61.5
32
12
1個
16
61.5
32
16
1個
20
61.5
32
20
1個
25
61.5
32
25
1個
6
70
42
6
1個
10
70
42
10
1個
12
75
42
12
1個
16
75
42
16
1個
20
75
42
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,756
( 6,332 )
2日目
4,259
( 4,685 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,259
( 4,685 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
6,032
( 6,635 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,259
( 4,685 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,3814,249
( 4,674 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,381
( 4,819 )
2日目
4,381
( 4,819 )
1日目
4,381
( 4,819 )
5日目
4,259
( 4,685 )
2日目
4,381
( 4,819 )
5日目
4,381
( 4,819 )
3日目
4,458
( 4,904 )
5日目
5,002
( 5,502 )
2日目
5,002
( 5,502 )
2日目
5,002
( 5,502 )
2日目
5,350
( 5,885 )
2日目
5,350
( 5,885 )
2日目
5,350
( 5,885 )
2日目
5,350
( 5,885 )
2日目
5,105
( 5,616 )
2日目
5,3505,189
( 5,708 )
2日目
5,105
( 5,616 )
2日目
5,105
( 5,616 )
2日目
5,350
( 5,885 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての日研ミーリングチャックに使用でき、標準エンドミルの削性能・耐久性が3倍増です。
・通常のコレットとしても使用出来ます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタクーラントストレートコレット(CCKコレット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
フライス盤のチャック部分の交換品として
5
満足度:5.0
自社生産設備のフライス盤のチャック部分に組込まれているコレットが、経年劣化で悪くなったのでチャック部分と同じメーカーのコ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタクーラントストレートコレット(CCKコレット)
ミーリングチャック用ストレートコレット
PSCストレートコレット
ニューハイパワーミーリングチャックストレートコレット
ストレートコレット MC
ベビーチャックストレートコレット
メーカー日研工作所WINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機NTツール大昭和精機
通常価格4,259-4,509 -8,073 -3,965 -3,432 -3,705 -
通常出荷日1日目〜8日目5日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング