17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高速回転用ミーリングチャック BT30

通常単価(税別)
36,97739,045
税込単価
40,67542,950
通常出荷日:2日目

【特長】・高速回転用のミーリングチャックです。・高圧センタースルー対応。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超高速回転-記念タイプの強力把握・高精度 MAX.40,000min-1
シンプルでコンパクトなヘッド 風切音なし・振動なし
高速回転時の遠心力による把握力低下も極少です。


右図に日研C32-G型(金具径:φ68mm)と他社類似品(金具径:φ80mm)の高速回転時の遠心力による金具の拡がりを示します。
20,000min-1の場合、拡がりの差は6μmであり、これを軸方向の締付長さに換算すると約0.2mmとなり、回転による把握力低下の差は400Nmにもなります。
高速回転用ミーリングチャック 高速回転時の遠心力による金具の拡がり

高速回転時の遠心力による金具の拡がり

 

外形図

高速回転用ミーリングチャック 外形図

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

最高回転数

(min-1)

適用コレット

重量

(g)

先端チャック部内径

(mm)

最小発注数量
57
40
40000
CCK16/KM16
600
16
1個
67
48
30000
CCK20/CCNK20/KM20/NK20
900
20
1個
75
55
25000
CCK25/CCNK25/KM25/NK25
1200
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,977
( 40,675 )
2日目
38,012
( 41,813 )
2日目
39,045
( 42,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転用のミーリングチャックです。
・高圧センタースルー対応。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速回転用ミーリングチャック BT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速回転用ミーリングチャック BT30
ミーリングチャック BT50シリーズ
ミーリングチャック BT40-C
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
スリムチャック BT40-SK
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格36,977-36,532 -23,852 -32,660 -27,220 -36,880
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTNT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTMCA(日研)
主軸・シャンク番号305040504030
主軸側適用ホルダテーパNO.30テーパNO.50テーパNo.40テーパNO.50テーパNO.40NT30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング