17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ミーリングチャック BT30-C

通常単価(税別)
27,23442,205
税込単価
29,95746,426
通常出荷日:2日目

【特長】・剛性力倍加!!切削能力UPが実証!!ミクロンの振れ精度3D先端で5μ

  • 締付ハンドルは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

テーパCode No.C1LL1適用コレット重量(kg)
No.30BT30-C12- 55335858CCK12  KM120.6
-C16- 55,704457, 7065CCK16  KM160.7, 0.8
-C20- 65※1,755267, 7580CCK20  CCNK20  KM20  NK201.0, 1.1
-C25- 75※2,80,9055※475, 82, 9068,68,80CCK25  CCNK25  KM25  NK251.2, 1.3, 1.4
-C32- 90※3,100,10564※490, 100, 10568,76,81CCK32  CCNK32  KM32  NK321.4, 1.5, 1.6
No.35BT35-C12- 60336058CCK12  KM121.0
-C16- 604465CCK16  KM161.1
-C20- 70527080CCK20  CCNK20  KM20  NK201.3
-C25- 75607568CCK25  CCNK25  KM25  NK251.5
-C32- 8564※48577CCK32  CCNK32  KM32  NK321.8
No.40BT40-C12- 65,90,1203365, 90, 12058CCK12  KM121.3, 1.6, 1.9
-C16- 60,75,90,1204463, 75, 90, 12065CCK16  KM161.4, 1.6, 1.7, 2.0
-C20- 70,75,90,105,1205271, 75, 90, 105, 12080CCK20  CCNK20  KM20  NK201.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2
-C25- 70,75,90,105,120,1356070,75,90,105,120,135CCK25  CCNK25  KM25  NK251.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7
-C32- 85,90,105
-120,135
6985,90,105
120,135
77,79,90
105,105
CCK32  CCNK32  KM32  NK322.1, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1
No.45BT45-C12-1053310558CCK12  KM123.0
-C16-1054465CCK16  KM163.2
-C20-1055280CCK20  CCNK20  KM20  NK203.5
-C25-10560CCK25  CCNK25  KM25  NK253.8
-C32- 856985105CCK32  CCNK32  KM32  NK323.3
-C42-11086110125CCK42  CCNK42  KM42  NK424.5
No.50BT50-C12-105,135,16533105,135,16558CCK12  KM124.0, 4.3, 4.6
-C16-105,135,165,20044105,135,165,20065CCK16  KM164.2, 4.5, 4.8, 5.2
-C20-105,135,165,180,20052105,135,165,180,20080CCK20  CCNK20  KM20  NK204.5, 4.8, 5.1, 5.4, 5.6
-C25-105,135,165,20060105,135,165,200CCK25  CCNK25  KM25  NK254.8, 5.2, 5.6, 6.1
-C32- 90,105,120,135,165
-200,250,300,400,500
6990,105,120,135,165
200,250,300,400,500
105CCK32  CCNK32  KM32  NK324.3, 4.6, 5.1, 5.6, 6.4
7.8, 9.2, 10.6, 13.4, 16.2
-C42- 95,105,120,135,165
-200,250,300,400,500
8695,105,120,135,165
200,250,300,400,500
125CCK42  CCNK42  KM42  NK425.5, 5.8, 6.6, 7.2, 8.6
9.5, 11.7, 14.0, 18.4, 22.8
  • ミーリングチャックはマシニングセンタのベースホルダです。
    適用ストレートシャンクツールは
    [S-C]ミーリングチャック→デジタルカタログP.31  [K-MMP]極小径用ミニミニチャック→デジタルカタログP.33  [K-MMC]ミニミニチャツク→デジタルカタログP.33
    [K-SK]スリムチャック→デジタルカタログP.40  [S-SK] ロングサイズスリムチャック→デジタルカタログP.40  [D-NPU] NC用ドリルチャック→デジタルカタログP.45
    [NZ]タッパチャック→デジタルカタログP.54  [K-MT]モールステーパソケット→デジタルカタログP.47  [K-ZMAC]ZMACボーリングバー→デジタルカタログP.87
    [K-RAC]バランスカットボーリングバー→デジタルカタログP.87  [S-ZMACX]深穴用ZMACボーリングバー→デジタルカタログP.88 
    [K-DJ]DJボーリングバー→デジタルカタログP.89  [K-SCA]サイドカッタアーバ→デジタルカタログP.106
    [S-MDPE]プロエンドミル→デジタルカタログP.105  [MS○-A○-○]ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ→デジタルカタログP.172
  • C22型もございます。別途ご相談下さい。
  • 高速回転用ミーリングチャック(40,000min-1)は→デジタルカタログP.30を参照下さい。
  • アーバ径の太い超重切削用は→デジタルカタログP.159
  • CCKコレット、CCNKコレット、KMコレット、NKコレットについては→デジタルカタログP.31, P.32を参照下さい。
  • ※5 BT30-C32-90はNK32、CCNK32コレットは使用出来ません。
  • センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-D, CKFN-DC(Oリング付)をご使用下さい。
    コレットを用いる場合は、CCKコレット& CKFNナットをご使用下さい。→デジタルカタログP.32
  • 従来の高圧センタスルー型ミーリングチャックは、→デジタルカタログ P.107を参照下さい。
  • フランジスルー型ミーリングチャックはL寸法は同一ですが、コードNo.が異なります。→デジタルカタログP.109を参照下さい。
  • RPT処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。 例:BT40-C32-85-RP →デジタルカタログP.108を参照下さい。
  • シンクロ用タップホルダとして使用する場合は→デジタルカタログP.55を参照下さい。
  • 締付ハンドルは付属していません。別途ご注文して下さい。
    C12(φC1=30mm): 9HC12, C12(φC1=33mm): 9HC12A, C16: 9HC16, C20: 9HC22, C25: 9HC25, C32: 9HC32, C42: 9HC42
    ※4 C25でφC1=55は9HC22, C32でφC1=64は9HC25.
  • 挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
  • ※1, ※2, ※3, ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意下さい。
  • BT40とBT50のC25~C42はFS型も可能です。J溝有となしがあります。コードNo.はJ溝有:FSJ, J溝なし:FS
  • BT50-C2(C50)-105もあります。
ミーリングチャック BT30-C 規格表コマンド-1
ミーリングチャック BT30-C 規格表コマンド-2
ミーリングチャック BT30-C 規格表コマンド-3

本体シール型 (アルミ加工用) FS

外形図

選定サポート情報

選定サポート

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

重量

(g)

主軸側適用ホルダ

最小発注数量
30
12.0以下
12.0以上
12
58
58
33
CCK12/KM12
600
テーパNo.30
1個
30
16.0以下
16.0以上
16
65
57
44
CCK16/KM16
700
テーパNo.30
1個
30
20.0以下
20.0以上
20
80
67
52
CCK20/CCNK20/KM20/NK20
1000
テーパNo.30
1個
30
20.0以下
20.0以上
20
80
75
52
CCK20/CCNK20/KM20/NK20
1100
テーパNo.30
1個
30
-
20.0以上
25
68
75
55
CCK25/CCNK25/KM25/NK25
1200
テーパNo.30
1個
30
-
20.0以上
25
68
82
55
CCK25/CCNK25/KM25/NK25
1300
テーパNo.30
1個
30
-
20.0以上
32
68
90
64
CCK32/CCNK32/KM32/NK32
1400
テーパNo.30
1個
30
-
20.0以上
32
76
100
64
CCK32/CCNK32/KM32/NK32
1500
テーパNo.30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,234
( 29,957 )
2日目
27,234
( 29,957 )
2日目
39,443
( 43,387 )
2日目
27,234
( 29,957 )
2日目
27,234
( 29,957 )
2日目
29,804
( 32,784 )
2日目
42,205
( 46,426 )
2日目
29,142
( 32,056 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性力倍加!!切削能力UPが実証!!ミクロンの振れ精度3D先端で5μ

ご注意

  • 締付ハンドルは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングチャック BT30-Cのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
主に重切削用
4
満足度:4.0
ラフィングエンドミルでの溝切削等で使用しています。安定して切削しているように思います。仕上げ切削に関してはもっと振れ精度...もっと読む
1人が参考にしています。
ベビーチャックの代わり
5
満足度:5.0
前からベビーチャックの代わりになりそうなミーリングチャックを探してました。 今回、日研「BT40-C12-65」試しに購...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングチャック BT30-C
ミーリングチャック BT40-C
BT/ミーリングチャック MLY BT30
メガEチャック C4/C5/C6
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
メーカー日研工作所日研工作所WINWELL JAPAN大昭和精機聖和精機聖和精機
通常価格27,234-23,852 -33,542 -33,100 -25,484 -32,100 -
通常出荷日2日目2日目〜8日目5日目3日目3日目
主軸・シャンク形状BTBTBTC(ポリゴンテーパ)BTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTCBTBT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング