17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬筋金入りオイルジェッタバイト

超硬筋金入りオイルジェッタバイト
通常単価(税別)
13,18419,095
税込単価
14,50221,005
通常出荷日:3日目

【特長】・超硬筋金入りで抜群の防振効果があり、同じ切削条件でチップの寿命が3倍になります。・オイルホー...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

最小発注数量
15
140
菱形チップ/8CP-T4(CPMT0903○)
1個
8
80
三角チップ/3LP-T2(TBMT0601○)
1個
10
100
三角チップ/4LP-T4(TPMT0802○)
1個
12
120
三角チップ/5LP-T4(TPMT0902○)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,095
( 21,005 )
3日目
13,184
( 14,502 )
3日目
15,912
( 17,503 )
3日目
17,276
( 19,004 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬筋金入りで抜群の防振効果があり、同じ切削条件でチップの寿命が3倍になります。
・オイルホール付なのでクーラン卜効果100%です。
・完全無人運転が可能。
・断続切削に強い内径加工ができます。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬筋金入りオイルジェッタバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬筋金入りオイルジェッタバイト
超硬シャンクシングルポイントツール
内径・面取り加工用超硬ソリッドバー
S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)
S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)
S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)
メーカー日研工作所カーメックスタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格13,184-37,914 -5,150 -38,705 -34,036 -63,858 -
通常出荷日3日目1日目1日目3日目〜2日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング